ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート オープン・クローズ

通常単価(税別)
3,333円
税込単価
3,666円
通常出荷日:5日目

営業中や休業中などを知らせる、アクリルマット板を使用したサインプレートです。【特長】・チェーンが付属し...

詳細を確認
  • 色
    ブラウン
  • 横(mm)
    200
  • 厚さ(mm)
    3
  • 縦(mm)
    200
  • 材質1
    アクリルマット板
  • 質量(g)
    157.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

表示内容

JANコード

最小発注数量
359-6500
営業中-本日は終了しました
4977720322032
1個
346-9753
営業中-明日は休ませて戴きます
-
1個
346-9736
営業中-本日は休ませて戴きます
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333円
( 3,666円 )
5日目
3,333円
( 3,666円 )
5日目
3,333円
( 3,666円 )
5日目

詳細情報

基本情報

営業中や休業中などを知らせる、アクリルマット板を使用したサインプレートです。
【特長】
・チェーンが付属しているため、扉やドアノブなどに掛けてすぐに使用できます。
【用途】
・店舗や施設、事務所などの入口での表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインプレート オープン・クローズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインプレート オープン・クローズ
サインプレート 三面体
サインプレート トイレ・一般案内
サインプレート ハイプレート
サインプレート 真鍮メッキ
サインプレート 無地板
メーカー光光光光光光
通常価格3,333円5,867円4,189円5,000円3,222円2,258円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
色ブラウン白シルバー-ゴールド白
横(mm)200250110400--
厚さ(mm)33111-
縦(mm)20080110600--
材質1アクリルマット板アクリルステンレスSUS304エンビ真鍮-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト