ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオル リオーレ【6000個入り】

通常単価(税別)
6,008円
税込単価
6,609円
通常出荷日:5日目

【特長】・再生紙を100%使用したエコペーパータオルです。・大判タイプでしっかり拭き取れます。【材質】...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    200
  • トラスココード
    593-4997
  • JANコード
    4987696520967
  • 質量(g)
    12400.0
  • ケース入数
    30袋
  • 材質1
    100%再生紙
  • 奥行(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    250
  • シートサイズ(mm)
    220×230
  • 袋入数(枚)
    200
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

52096
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6000個入り)

52096の仕様・寸法情報

枚数(枚)
200
トラスココード
593-4997
JANコード
4987696520967
質量(g)
12400.0
ケース入数
30袋
材質1
100%再生紙
奥行(mm)
130
高さ(mm)
60
幅(mm)
250
シートサイズ(mm)
220×230
袋入数(枚)
200
色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
52096
最小発注数量
1パック

6000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,008円
( 6,609円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生紙を100%使用したエコペーパータオルです。
・大判タイプでしっかり拭き取れます。
【材質】
・100%再生紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオル リオーレの型番52096のページです。 型番52096に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル リオーレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル リオーレ
ペーパータオルソエル 200枚入
ペーパータオルホルダー PH-400N
エルフォーレ ペーパータオル
ペーパータオル ライト
ペーパータオル セレクトエンボスタイプ
メーカーサラヤサラヤサラヤエリエールエリエールエリエール
通常価格6,008円6,910円3,046円6,102円 -8,469円 -9,638円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目11日目11日目
枚数(枚)200-400---
トラスココード593-4997161-5415257-9226---
JANコード498769652096749876965184764987696518711---
質量(g)12400.012500610.000---
ケース入数30袋200枚×42パック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました