ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトパーテーション

通常単価(税別)
8,485円~19,858円
税込単価
9,334円~21,844円
通常出荷日:4日目

工場や倉庫内の区画整備や注意喚起に使用できる、ベルトパーテーション本体と専用アクセサリー(ベルトカセッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 紙は付属していません。
    • 屋外での使用も可能ですが、防水仕様ではございません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    ベルト色

    ベルト長さ(m)

    ポール色

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    詳細タイプ

    ベルト幅(mm)

    高さ(mm)

    ベース厚さ(mm)

    材質3

    最小発注数量
    -
    -
    -
    4932134249405
    846.000
    664-0512
    枠:アルミ
    板面:透明エンビ(表面)・透明アクリル(背面)
    ベルトパーテーション用A4パネル
    -
    -
    -
    固定パーツ:スチール
    1個
    -
    -
    -
    4932134249412
    1222.000
    663-2598
    枠:アルミ
    板面:透明エンビ(表面)・透明アクリル(背面)
    ベルトパーテーション用A3パネル
    -
    -
    -
    固定パーツ:スチール
    1個
    -
    -
    シルバー
    4932134249429
    4800.0
    663-5706
    ヘッド:ステンレス(SUS304)、ABS
    ポール:ステンレス(SUS304)
    ベルトパーテーション 本体のみ
    -
    960
    3
    ベース:ステンレス(SUS304)
    1個
    黄
    2
    -
    4932134249436
    300.000
    663-4177
    ベルト:ポリエステル
    -
    ベルトパーテーション用ベルトカセット
    48
    -
    -
    -
    1個
    赤
    2
    -
    4932134249443
    300.000
    663-7382
    ベルト:ポリエステル
    -
    ベルトパーテーション用ベルトカセット
    48
    -
    -
    -
    1個
    青
    2
    -
    4932134249450
    300.000
    663-2630
    ベルト:ポリエステル
    -
    ベルトパーテーション用ベルトカセット
    48
    -
    -
    -
    1個
    黒
    2
    -
    4932134249467
    300.000
    663-8942
    ベルト:ポリエステル
    -
    ベルトパーテーション用ベルトカセット
    48
    -
    -
    -
    1個
    黄/黒
    2
    -
    4932134249474
    300.000
    661-6782
    ベルト:ポリエステル
    -
    ベルトパーテーション用ベルトカセット
    48
    -
    -
    -
    1個
    蛍光黄/黒
    2
    -
    4932134249481
    300.000
    664-0511
    ベルト:ポリエステル
    -
    ベルトパーテーション用ベルトカセット
    48
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,485円
    ( 9,334円 )
    4日目
    10,394円
    ( 11,433円 )
    4日目
    19,858円
    ( 21,844円 )
    4日目
    8,485円
    ( 9,334円 )
    4日目
    8,485円
    ( 9,334円 )
    4日目
    8,485円
    ( 9,334円 )
    4日目
    8,485円
    ( 9,334円 )
    4日目
    8,485円
    ( 9,334円 )
    4日目
    8,485円
    ( 9,334円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    工場や倉庫内の区画整備や注意喚起に使用できる、ベルトパーテーション本体と専用アクセサリー(ベルトカセット、表示パネル)のシリーズです。
    【特長】
    ・本体はSUS304製で、ポールとベースが緩みにくい構造です。
    ・ベースは薄型で複数台のスタッキングが可能で、省スペースで保管できます。
    ・ベルトカセットは工具不要で簡単に取り付けでき、ベルト脱落防止機構が付いています。
    ・表示パネルはヘッド部分に固定するだけで、前面から開閉できるため表示物の入れ替えが簡単です。
    【用途】
    ・本体とベルトカセットを組み合わせて、工場や倉庫内の区画整備や動線の確保に。
    ・本体に表示パネルを取り付けて、A4やA3サイズのオリジナル書式の掲示に。

    ご注意

    • 紙は付属していません。
    • 屋外での使用も可能ですが、防水仕様ではございません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベルトパーテーションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベルトパーテーション
    ベルトパーテーション BELPA
    ベルトパーテーションLight
    ベルトパーテーション TABP
    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン
    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック
    メーカー日本緑十字社中発販売テラモトトラスコ中山ミヅシマ工業ミヅシマ工業
    通常価格8,485円-23,323円 -20,791円 -22,223円 -33,358円33,358円
    通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト