17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ LED投光器 ワークライトKJR(AC電源)

通常単価(税別)
25,745円~49,054円
税込単価
28,320円~53,959円
通常出荷日:4日目

広範囲を一台で照らせる、AC電源式の全方位照射型LEDワークライトです。【特長】・天面と水平全周の照射...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    5
  • 消費電力(W)
    90
  • 電源(V)
    AC100
  • 明るさ(lm)
    10000
  • 使用電池
    AC

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  • 人の目に光を向けないでください。
  • 光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
4975364361912
2660.0
711-1597
アルミニウム、スチール、PC、PA6、PVC
131
310
131
-
-
-
1個
4975364361905
4050.0
711-1626
ライト本体:アルミニウム、スチール、PC、PA6、PVC
131
350
131
三脚:アルミニウム、PA6、NBR
-
-
1個
4975364361899
7010.0
711-1608
ライト本体:アルミニウム、スチール、PC、PA6、PVC
153
311
397
三脚:アルミニウム、PA6、NBR
ワークライト接続パーツ:PA6、TPE
セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ:PC、PP、ABS、POM、TPE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,745円
( 28,320円 )
4日目
37,552円
( 41,307円 )
4日目
49,054円
( 53,959円 )
4日目

詳細情報

基本情報

広範囲を一台で照らせる、AC電源式の全方位照射型LEDワークライトです。
【特長】
・天面と水平全周の照射面で全方位を照射可能です。
・三脚への取り付けが容易なワンタッチ接続方式です。
・引っ掛けやすい大型フックを採用しています。
・付属パーツの使用により、レーザー墨出し器用三脚(5/8inchネジ)にも取り付けできます。
・別売りの三脚やセフボックスと組み合わせて使用することも可能です。
【用途】
・工場内の設備設置やメンテナンス、盤内作業など、広範囲を明るく照らしたい場面での作業用照明に。

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  • 人の目に光を向けないでください。
  • 光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ LED投光器 ワークライトKJR(AC電源)のレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト