ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

直結型油回転真空ポンプ

通常単価(税別)
202,532円
税込単価
222,785円
通常出荷日:11日目

モーター直結方式を採用した、コンパクトな油回転真空ポンプです。【特長】・モーターの回転数がそのままポン...

詳細を確認
  • 運転停止時に差圧によって油の逆流が発生します。
  • 運転後は必ず大気を導入し、ポンプ内を大気圧に戻してください。
  • オイルミストトラップ、自動リーク弁は付属しておりませんので、ポンプとの同時購入をお奨め致します。
  • ポンプの性能はオイルの状態によって大きく左右されます。定期的に汚れ、劣化をチェックし、補充及び交換を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DW-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DW-120の仕様・寸法情報

到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
~1
電源
AC
質量(g)
22000
トラスココード
322-9745
吸気口径(mm)
23
全高(mm)
285
全長(mm)
490
全幅(mm)
185
電源(V)
100
到達圧力(Pa)
6.7×10[[UE-2]]
排気速度(L/min)50/60Hz
100/120
材質1
FCその他

型番リスト

表示件数
型番
DW-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,532円
( 222,785円 )
11日目

詳細情報

基本情報

モーター直結方式を採用した、コンパクトな油回転真空ポンプです。
【特長】
・モーターの回転数がそのままポンプの回転数となるダイレクトドライブ方式で、パワーがあります。
・ベルトを使用しないため、摩擦による摩耗粉が発生しません。
【用途】
・理化学機器における真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器の真空排気に。
・半導体、液晶基板、リレー、電子管などの製造装置に。
・食品、化学、光学工業、その他各種産業機械の真空プロセスに。

ご注意

  • 運転停止時に差圧によって油の逆流が発生します。
  • 運転後は必ず大気を導入し、ポンプ内を大気圧に戻してください。
  • オイルミストトラップ、自動リーク弁は付属しておりませんので、ポンプとの同時購入をお奨め致します。
  • ポンプの性能はオイルの状態によって大きく左右されます。定期的に汚れ、劣化をチェックし、補充及び交換を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結型油回転真空ポンプの型番DW-120のページです。 型番DW-120に関する仕様情報を記載しております。
直結型油回転真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結型油回転真空ポンプ
直結型小型油回転真空ポンプ
油回転真空ポンプ(VD30C/VD40C/VD90C)
直結型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)
直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)
直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
メーカー佐藤真空アルバック機工アルバックアルバックアルバック機工アルバック機工
通常価格202,532円143,483円 -363,338円 -221,249円150,760円188,999円 -
通常出荷日11日目5日目〜1日目〜9日目9日目1日目〜
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)~16~7~1-~1~1
電源AC---AC単相-
質量(g)22000-----
トラスココード322-9745-----
吸気口径(mm)23-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました