ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

タスコ デジタルミニ真空ゲージキット

通常単価(税別)
23,830円
税込単価
26,213円
通常出荷日:9日目

真空ポンプに取り付けて真空度を測定するためのデジタルミニ真空ゲージキットです。【特長】・対応真空ポンプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA142GD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA142GDの仕様・寸法情報

JANコード
4528422462542
トラスココード
272-4705
接続サイズ
5/16"
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA142GD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,830円
( 26,213円 )
9日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプに取り付けて真空度を測定するためのデジタルミニ真空ゲージキットです。
【特長】
・対応真空ポンプ:TA150SV、TA150SW、TA150ZP、TA150SC
【用途】
・空調冷凍機器やその他真空システムの真空引き作業時の真空度測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスコ デジタルミニ真空ゲージキットの型番TA142GDのページです。 型番TA142GDに関する仕様情報を記載しております。
タスコ デジタルミニ真空ゲージキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タスコ デジタルミニ真空ゲージキット
複合真空計 タフゲージTG301CD
イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】
デジタル表示付圧力センサ MPS-23
デジタル表示差圧センサ MPS-4シリーズ
デジタル表示ユニット MPS-71/74シリーズ オプション
メーカータスコミラプロキヤノンアネルバコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)
通常価格23,830円29,489円 -223,060円10,736円3,242円1,097円
通常出荷日9日目39日目9日目7日目60日目6日目
JANコード4528422462542-----
トラスココード272-4705-----
接続サイズ5/16"-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました