ファクトリーサプライ用品技術窓口

ELPA アルコールチェッカー

通常単価(税別)
3,527円
税込単価
3,880円
通常出荷日:9日目

息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定できるチェッカーです。【特長】・4~5秒息を吹きかけるだけで...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    95
  • 使用温度(℃)
    5~35
  • 色
    ブラック
  • 測定範囲(mg/L)
    0.05~0.95
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池×2本(テスト電池付属)
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 幅(mm)
    36
  • JANコード
    4951241151142
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    391-9784
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
  • 製品購入後1年以上の経過若しくは、1000回以上の測定で精度が保証できなくなりますので、新しい製品を購入してください。
  • 本製品のセンサーはガスを検知するものであるため、空気中のガスにも反応します。(その為、強いにおいがある場所や、使用温度範囲を超えると正しく測定ができません。)
  • 湿度の変化が大きい環境に長期間放置するとセンサーが劣化して正しい測定ができなくなります。(保管時は保管温度範囲内の環境で、チャック付きの袋に入れるなど、出来るだけ空気に触れない形で保管してください。)マンガン電池やニッケル水素電池などは本製品に必要な電圧が得られない場合があります。(必ずアルカリ乾電池を使用してください。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TS-AL01-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-AL01-BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
18
高さ(mm)
95
使用温度(℃)
5~35
色
ブラック
測定範囲(mg/L)
0.05~0.95
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(テスト電池付属)
品名
アルコールチェッカー
幅(mm)
36
JANコード
4951241151142
質量(g)
20.000
トラスココード
391-9784
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-AL01-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,527円
( 3,880円 )
9日目

詳細情報

基本情報

息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定できるチェッカーです。
【特長】
・4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。
・表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載した、読みやすいデジタル表示です。
・測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。
・測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで)
・正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。
・乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。
【用途】
・始業時の簡易的な飲酒レベルチェックに。

ご注意

  • 本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
  • 製品購入後1年以上の経過若しくは、1000回以上の測定で精度が保証できなくなりますので、新しい製品を購入してください。
  • 本製品のセンサーはガスを検知するものであるため、空気中のガスにも反応します。(その為、強いにおいがある場所や、使用温度範囲を超えると正しく測定ができません。)
  • 湿度の変化が大きい環境に長期間放置するとセンサーが劣化して正しい測定ができなくなります。(保管時は保管温度範囲内の環境で、チャック付きの袋に入れるなど、出来るだけ空気に触れない形で保管してください。)マンガン電池やニッケル水素電池などは本製品に必要な電圧が得られない場合があります。(必ずアルカリ乾電池を使用してください。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ELPA アルコールチェッカーの型番TS-AL01-BKのページです。 型番TS-AL01-BKに関する仕様情報を記載しております。
ELPA アルコールチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ELPA アルコールチェッカー
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー 52304
アルコールチェッカー ラムダ
アルコールチェッカー BACシリーズ
メーカーELPA朝日電器エアージェイスターライトアーテックEYE GOODSキングジム
通常価格3,527円943円 -3,470円2,503円4,532円 -4,444円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)18-----
高さ(mm)95-----
使用温度(℃)5~35-----
色ブラック-----
測定範囲(mg/L)0.05~0.95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました