ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン

通常単価(税別)
5,556円
税込単価
6,112円
通常出荷日:4日目

立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。【特長】・黄と黒の配色で視認性に優れています。・材質はポ...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134253808
  • トラスココード
    693-3454
  • 色
    黄/黒
  • 線径(mm)
    約9
  • 長さ(m)
    100
  • 質量(g)
    3700.0
  • 材質1
    PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

285005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

285005の仕様・寸法情報

JANコード
4932134253808
トラスココード
693-3454
色
黄/黒
線径(mm)
約9
長さ(m)
100
質量(g)
3700.0
材質1
PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
285005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,556円
( 6,112円 )
4日目

詳細情報

基本情報

立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
【特長】
・黄と黒の配色で視認性に優れています。
・材質はポリエチレン(PE)です。
【用途】
・工場や建設現場における危険箇所、立入制限箇所の区分けに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレンの型番285005のページです。 型番285005に関する仕様情報を記載しております。
トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン
標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒
ポリエチレンロープ 黒
ポリエチレンロープ
ポリエチレンロープ 黒 少し軟打
標識ロープ
メーカー日本緑十字社トラスコ中山グリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユタカメイク
通常価格5,556円714円 -56,660円4,131円 -12,825円 -606円 -
通常出荷日4日目1日目〜8日目11日目8日目〜1日目〜
JANコード4932134253808-----
トラスココード693-3454-----
色黄/黒-----
線径(mm)約9-----
長さ(m)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました