ファクトリーサプライ用品技術窓口

直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ50

通常単価(税別)
774,316円~930,696円
税込単価
851,748円~1,023,766円
通常出荷日:9日目

直感的な操作が可能なポータブル型の表面粗さ測定機です。【特長】・20か国語の表示切替が可能です。・高分...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3800.0
  • 電源(V)
    AC100~AC240
  • 測定範囲Z軸(μm)
    ±500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

測定速度(mm/s)

測定力(mN)

最小発注数量
-
171-7484
0.15/0.3/0.6/1.5/3/0.05/0.1/0.2/1
-
1個
4550414999354
369-2533
0.15/0.3/0.6/1.5/3
0.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930,696円
( 1,023,766円 )
9日目
774,316円
( 851,748円 )
9日目

詳細情報

基本情報

直感的な操作が可能なポータブル型の表面粗さ測定機です。
【特長】
・20か国語の表示切替が可能です。
・高分解能、ワイドレンジでの測定に対応しています。
・スキッドレス測定タイプです。
・プリンター付きとプリンターなしの2種類をラインアップしています。
【用途】
・工場での部品加工における表面仕上げの検査に。
・自動化設備の構成部品や金型などの品質管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ50
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
ポータブル型 表面粗さ測定機 Marsurf PS 10
メーカー東京精密東京精密東京精密東京精密東京精密マール
通常価格774,316円-27,525円 -21,089円25,343円48,203円252,799円
通常出荷日9日目1日目〜1日目9日目1日目2日目
質量(g)3800.010.40.420.000-
電源(V)AC100~AC240-----
測定範囲Z軸(μm)±500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト