ファクトリーサプライ用品技術窓口

タカシート静電防止防虫

通常単価(税別)
50,531円
税込単価
55,584円
通常出荷日:4日目

静電気防止と防虫機能を備えた、のれん状の間仕切り用シートです。【特長】・静電気の発生を抑え、ホコリの付...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    2
  • 色
    オレンジ
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    350-7436
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

059233B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

059233Bの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
2
色
オレンジ
長さ(m)
30
幅(mm)
300
質量(g)
25000.0
トラスココード
350-7436
材質1
ポリ塩化ビニール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
059233B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,531円
( 55,584円 )
4日目

詳細情報

基本情報

静電気防止と防虫機能を備えた、のれん状の間仕切り用シートです。
【特長】
・静電気の発生を抑え、ホコリの付着を低減します。
・防音、防塵、防虫、防湿に効果を発揮します。
・冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効率を高めます。
・材質はポリ塩化ビニール(PVC)です。
【用途】
・食品工場や精密機械を扱う工場内の間仕切りとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タカシート静電防止防虫の型番059233Bのページです。 型番059233Bに関する仕様情報を記載しております。
タカシート静電防止防虫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タカシート静電防止防虫
ウェーブでロック ビニール
タフニール 透明 Dブルー
間仕切り用シート タフニール SGタイプ
飛沫防止対策防炎透明フィルム
タフニール透明
メーカーINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEX
通常価格50,531円14,908円27,305円11,887円 -31,976円 -13,107円 -
通常出荷日4日目11日目7日目4日目11日目4日目〜
厚さ(mm)20.231---
色オレンジ糸入り透明ブルー透明(青味)透明透明(青味)
長さ(m)30210010100--
幅(mm)3001900915---
質量(g)25000.01500.014000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました