ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレミラー 帯電防止防炎

通常単価(税別)
30,937円~58,953円
税込単価
34,031円~64,848円
通常出荷日:4日目

帯電防止と防炎性能を兼ね備えた間仕切り用のシートです。【特長】・防炎性能を備えています。・帯電防止機能...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 防炎番号

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    防炎番号

    最小発注数量
    538.400
    442-7170
    A1210228
    1個
    359.000
    442-7167
    A1220011
    1個
    538.400
    442-7169
    A1210229
    1個
    538.400
    442-7168
    A1220103
    1個
    538.400
    442-7171
    A1220065
    1個
    538.400
    442-7172
    A1220066
    1個
    897.400
    442-3389
    A1220010
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,953円
    ( 64,848円 )
    4日目
    32,485円
    ( 35,734円 )
    4日目
    58,953円
    ( 64,848円 )
    4日目
    58,953円
    ( 64,848円 )
    4日目
    40,978円
    ( 45,076円 )
    4日目
    30,937円
    ( 34,031円 )
    4日目
    51,148円
    ( 56,263円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    帯電防止と防炎性能を兼ね備えた間仕切り用のシートです。
    【特長】
    ・防炎性能を備えています。
    ・帯電防止機能により、静電気によるトラブルやホコリの付着を抑制します。
    ・色味(グリーン味、青味、ナシジ黒)や厚み(0.2mm、0.3mm、0.5mm)のバリエーションがあります。
    【用途】
    ・静電気対策が必要な工場のクリーンルームや、作業ブースの間仕切りカーテンとして。
    ・防炎性能が求められる場所でのエリア分けや、通路の確保に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フレミラー 帯電防止防炎のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレミラー 帯電防止防炎
    飛沫防止対策防炎透明フィルム
    ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
    パーテーション(抗菌・防炎)
    スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電
    アルトロン 防炎
    メーカーINNOVEXINNOVEXトラスコ中山エスコスワロンユタカメイク
    通常価格30,937円-31,976円 -39,518円11,521円 -60,086円36,888円 -
    通常出荷日4日目11日目1日目2日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト