ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェーブでロック ビニール

通常単価(税別)
14,908円
税込単価
16,399円
通常出荷日:11日目

急な雨などから洗濯物や大切な商品を守る塩ビ製のシートです。【特長】・ウェーブした糸を使用しており、引き...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.23
  • 色
    糸入り透明
  • 長さ(m)
    2100
  • 幅(mm)
    1900
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    269-8804
  • 材質1
    塩ビシート
  • JANコード
    4936963131481

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80JR376
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80JR376の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.23
色
糸入り透明
長さ(m)
2100
幅(mm)
1900
質量(g)
1500.0
トラスココード
269-8804
材質1
塩ビシート
JANコード
4936963131481

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
80JR376
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,908円
( 16,399円 )
11日目

詳細情報

基本情報

急な雨などから洗濯物や大切な商品を守る塩ビ製のシートです。
【特長】
・ウェーブした糸を使用しており、引き裂きに強いです。
・通常の格子状のシートと比べて、たたみシロが少なくなっています。
【用途】
・濡らしたくない製品を覆うカバーとして。
・物流倉庫の軒下やバックヤードでの商品の一時的な雨除けに。
・シートシャッター口などの簡易的な止水対策に。
・作業場所での簡易的な雨除けや風除けに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェーブでロック ビニールの型番80JR376のページです。 型番80JR376に関する仕様情報を記載しております。
ウェーブでロック ビニールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェーブでロック ビニール
タカシート静電防止防虫
タフニール 透明 Dブルー
間仕切り用シート タフニール SGタイプ
飛沫防止対策防炎透明フィルム
タフニール透明
メーカーINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEX
通常価格14,908円50,531円27,305円11,887円 -31,976円 -13,107円 -
通常出荷日11日目4日目7日目4日目11日目4日目〜
厚さ(mm)0.2321---
色糸入り透明オレンジブルー透明(青味)透明透明(青味)
長さ(m)21003010100--
幅(mm)1900300915---
質量(g)1500.025000.014000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました