ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフニール透明

通常単価(税別)
13,107円~102,484円
税込単価
14,418円~112,732円
通常出荷日:4日目~11日目

多目的、多用途型のポリ塩化ビニール(PVC)製フィルムです。【特長】・透明性に優れています。【用途】・...

詳細を確認
  • 色
    透明(青味)
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
0.08
50
1830
9660.0
461-3201
4936963130163
1個
0.08
100
1830
19300.0
461-3210
4936963130187
1個
0.1
100
1370
18000.0
461-3244
4936963130248
1個
0.1
100
1830
24100.0
461-3261
4936963130262
1個
0.2
50
183
24000.0
354-8596
-
1個
0.07
100
915
8450.0
461-3295
4936963130095
1個
0.15
50
1370
13500.0
461-3309
4936963130316
1個
0.08
100
1070
11290.0
461-3325
-
1個
0.1
50
1070
7060.0
461-3333
4936963130279
1個
0.5
30
153
36000.0
354-8638
-
1個
0.07
100
1370
12650.0
461-3350
4936963130118
1個
0.3
30
137
17000.0
354-8586
-
1個
0.5
30
137
27000.0
354-8629
-
1個
0.2
50
91.5
12000.0
354-8642
-
1個
0.2
50
107
14000.0
354-8637
-
1個
0.5
30
915
18000.0
354-8606
4936963130477
1個
1
10
137
18000.0
354-8613
-
1個
1
10
183
24000.0
354-8594
-
1個
2
10
137
36000.0
354-8644
-
1個
2
10
183
48000.0
354-8603
-
1個
0.8
10
91.5
10000.0
354-8588
-
1個
1
10
91.5
12000.0
354-8595
-
1個
1
10
100
13000.0
354-8650
-
1個
1.5
10
91.5
18000.0
354-8591
-
1個
2
10
91.5
24000.0
354-8648
-
1個
2
10
100
26000.0
354-8611
-
1個
3
10
91.5
36000.0
354-8592
-
1個
3
10
100
40000.0
354-8587
-
1個
4
5
91.5
48000.0
354-8607
-
1個
4
5
100
27000.0
354-8624
-
1個
5
5
91.5
30000.0
354-8590
-
1個
5
5
100
33000.0
354-8620
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,662円
( 19,428円 )
4日目
33,553円
( 36,908円 )
4日目
31,466円
( 34,613円 )
4日目
40,773円
( 44,850円 )
4日目
40,172円
( 44,189円 )
11日目
15,609円
( 17,170円 )
4日目
24,100円
( 26,510円 )
4日目
19,863円
( 21,849円 )
4日目
13,107円
( 14,418円 )
4日目
59,018円
( 64,920円 )
11日目
22,745円
( 25,020円 )
4日目
27,907円
( 30,698円 )
11日目
45,160円
( 49,676円 )
9日目
21,121円
( 23,233円 )
11日目
24,684円
( 27,152円 )
11日目
28,092円
( 30,901円 )
9日目
40,594円
( 44,653円 )
7日目
52,967円
( 58,264円 )
7日目
79,469円
( 87,416円 )
7日目
102,484円
( 112,732円 )
7日目
22,736円
( 25,010円 )
11日目
27,808円
( 30,589円 )
7日目
30,389円
( 33,428円 )
7日目
40,594円
( 44,653円 )
7日目
52,967円
( 58,264円 )
7日目
57,903円
( 63,693円 )
7日目
79,469円
( 87,416円 )
7日目
86,850円
( 95,535円 )
7日目
52,967円
( 58,264円 )
7日目
57,916円
( 63,708円 )
7日目
66,239円
( 72,863円 )
7日目
72,391円
( 79,630円 )
7日目

詳細情報

基本情報

多目的、多用途型のポリ塩化ビニール(PVC)製フィルムです。
【特長】
・透明性に優れています。
【用途】
・養生、カバー用。
・間仕切り。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフニール透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフニール透明
タフニール 透明 Dブルー
飛沫防止対策防炎透明フィルム
タカシート静電防止防虫
ウェーブでロック ビニール
間仕切り用シート タフニール SGタイプ
メーカーINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEX
通常価格13,107円-27,305円31,976円 -50,531円14,908円11,887円 -
通常出荷日4日目〜7日目11日目4日目11日目4日目
色透明(青味)ブルー透明オレンジ糸入り透明透明(青味)
材質1ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール塩ビシートポリ塩化ビニール(PVC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト