ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフニール 透明 Dブルー

通常単価(税別)
27,305円
税込単価
30,036円
通常出荷日:7日目

Dブルー色のポリ塩化ビニール製シートです。【特長】・透明性を有しています。【用途】・工場設備や製品の養...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    1
  • 色
    ブルー
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    915
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    574-3148
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

05844002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

05844002の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1
色
ブルー
長さ(m)
10
幅(mm)
915
質量(g)
14000.0
トラスココード
574-3148
材質1
ポリ塩化ビニール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
05844002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,305円
( 30,036円 )
7日目

詳細情報

基本情報

Dブルー色のポリ塩化ビニール製シートです。
【特長】
・透明性を有しています。
【用途】
・工場設備や製品の養生、ホコリよけのカバーとして。
・作業スペースを区切るための間仕切りに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフニール 透明 Dブルーの型番05844002のページです。 型番05844002に関する仕様情報を記載しております。
タフニール 透明 Dブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフニール 透明 Dブルー
タカシート静電防止防虫
ウェーブでロック ビニール
間仕切り用シート タフニール SGタイプ
タフニール透明
飛沫防止対策防炎透明フィルム
メーカーINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEXINNOVEX
通常価格27,305円50,531円14,908円11,887円 -13,107円 -31,976円 -
通常出荷日7日目4日目11日目4日目4日目〜11日目
厚さ(mm)120.23---
色ブルーオレンジ糸入り透明透明(青味)透明(青味)透明
長さ(m)10302100100--
幅(mm)9153001900---
質量(g)14000.025000.01500.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました