ファクトリーサプライ用品技術窓口

KNIPEX 落下防止ランヤード(カラビナ付き)【2個入り】

通常単価(税別)
11,651円
税込単価
12,816円
通常出荷日:9日目

カラビナが付属した、高所作業時に工具の落下を防ぐためのランヤードです。【特長】・最大6kgまでの工具を...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 最大長さ(mm)
    1400
  • 自然長(mm)
    320
  • 最大使用可能質量(kg)
    5.8
  • JANコード
    4003773088028
  • 質量(g)
    138.000
  • トラスココード
    657-0590
  • 材質1
    ファブリック
  • 径(mm)
    95
  • 色
    青/赤
  • 長さ(mm)
    320
  • 幅(mm)
    27

ご注意

  • ご使用前に、製品とパッケージに記載されているすべての警告と指示をよくお読みください。
  • 人間の体重を支えることはできません。
  • 毎回使用する前に摩耗がないか点検し、摩耗の形跡がある場合は使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0050-12TBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

0050-12TBKの仕様・寸法情報

材質
その他
最大長さ(mm)
1400
自然長(mm)
320
最大使用可能質量(kg)
5.8
JANコード
4003773088028
質量(g)
138.000
トラスココード
657-0590
材質1
ファブリック
径(mm)
95
色
青/赤
長さ(mm)
320
幅(mm)
27

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0050-12TBK
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,651円
( 12,816円 )
9日目

詳細情報

基本情報

カラビナが付属した、高所作業時に工具の落下を防ぐためのランヤードです。
【特長】
・最大6kgまでの工具を保持できます。
・伸縮性があり最大150cmまで伸びるため、広い範囲で作業が可能です。
・頑丈な縫製で高い耐久性を持ちます。
・アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
【用途】
・工場設備メンテナンスなど、高所での作業時の工具落下防止に。

ご注意

  • ご使用前に、製品とパッケージに記載されているすべての警告と指示をよくお読みください。
  • 人間の体重を支えることはできません。
  • 毎回使用する前に摩耗がないか点検し、摩耗の形跡がある場合は使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KNIPEX 落下防止ランヤード(カラビナ付き)の型番0050-12TBKのページです。 型番0050-12TBKに関する仕様情報を記載しております。
KNIPEX 落下防止ランヤード(カラビナ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KNIPEX 落下防止ランヤード(カラビナ付き)
落下防止ランヤード(カラビナ付き)
落下防止用安全ロープ
落下防止用安全キャッチ
伸縮式ランヤード(カラビナ付)
ランヤード用コネクタ
メーカークニペックスクニペックスエスコエスコバーコバーコ
通常価格11,651円5,500円3,532円 -3,797円 -6,436円2,004円
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質その他その他その他-ポリカーボネートゴム・ポリエステル繊維
最大長さ(mm)14001500----
自然長(mm)320900----
最大使用可能質量(kg)5.81.5----
JANコード40037730880284003773086048----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました