ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ダンボール
アイリスオーヤマ
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
サービスボードセット CS310
TONE
  • <
  • >

すべるんペーパー【1~40個入り】

通常単価(税別)
8,108円~50,179円
税込単価
8,919円~55,197円
通常出荷日:2日目

機械設備などの重量物を滑らせて、位置の微調整を簡単にするためのシリコーン加工を施した紙のシリーズです。...

詳細を確認

    ご注意

    • 接地面が凸凹だったり、重量物が重い場合は、紙が破れることがあります。
    • 重量物の運搬用ではありません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    色詳細

    長さ(m)

    幅(m)

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    長さ(mm)

    幅(mm)

    最小発注数量
    568-5913
    あさぎ色
    -
    -
    4560323771415
    120.000
    -
    -
    297
    210
    1パック

    20個入り

    568-5912
    あさぎ色
    30
    0.3
    4560323771408
    1000.0
    -
    -
    -
    -
    1個
    578-9819
    あさぎ色
    30
    0.5
    4560323771439
    1700.0
    紙
    シリコーン
    -
    -
    1個
    578-9821
    白
    30
    0.3
    4560323771453
    1200.0
    紙
    シリコーン
    -
    -
    1個
    578-9820
    白
    -
    -
    4560323771446
    300.000
    紙
    シリコーン
    297
    210
    1パック

    40個入り

    578-9822
    白
    30
    0.5
    4560323771460
    2100.0
    紙
    シリコーン
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,108円
    ( 8,919円 )
    2日目
    21,509円
    ( 23,660円 )
    2日目
    45,373円
    ( 49,910円 )
    2日目
    31,057円
    ( 34,163円 )
    2日目
    13,376円
    ( 14,714円 )
    2日目
    50,179円
    ( 55,197円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    機械設備などの重量物を滑らせて、位置の微調整を簡単にするためのシリコーン加工を施した紙のシリーズです。
    【特長】
    ・重量物の下に重ねて敷くことで、対象物を滑らせて容易に位置調整ができます。
    ・配置作業の効率を向上させ、時間短縮に貢献します。
    ・片面タイプと両面タイプ、ロールタイプとシートタイプのバリエーションがあり、用途に応じて選択可能です。
    【用途】
    ・工場内での大型機械や生産設備の設置・据え付け、レイアウト変更時の位置調整に。

    ご注意

    • 接地面が凸凹だったり、重量物が重い場合は、紙が破れることがあります。
    • 重量物の運搬用ではありません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    すべるんペーパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    すべるんペーパー
    板えもん 低発泡ボード
    MF あてぶとんノンスリップタイプ
    #3000 ODグリーンシート
    プラダン サンプライ HP40060
    エンビシートエンボス
    メーカーエムエフYUYPROエムエフユタカメイク住化プラステックエムエフ
    通常価格8,108円-3,741円3,749円3,365円 -529円 -8,715円 -
    通常出荷日2日目4日目2日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト