ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池パック 21.6ボルト 4.0Ah

通常単価(税別)
41,946円
税込単価
46,141円
通常出荷日:5日目

定格電圧21.6V、容量4.0Ahの充電式電池パックです。【特長】・空研の充電式インパクトレンチKW-...

詳細を確認
  • 電圧(V)
    21.6
  • 容量(Ah)
    4.0
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    538-6576

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KB9L64J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KB9L64Jの仕様・寸法情報

電圧(V)
21.6
容量(Ah)
4.0
質量(g)
900.000
トラスココード
538-6576

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB9L64J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,946円
( 46,141円 )
5日目

詳細情報

基本情報

定格電圧21.6V、容量4.0Ahの充電式電池パックです。
【特長】
・空研の充電式インパクトレンチKW-E250pro専用の電池パックです。
【用途】
・KW-E250proの交換用・予備バッテリーとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池パック 21.6ボルト 4.0Ahの型番KB9L64Jのページです。 型番KB9L64Jに関する仕様情報を記載しております。
電池パック 21.6ボルト 4.0Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池パック 21.6ボルト 4.0Ah
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器
電池パック 14.4V 5.0Ah
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 3.0Ah
バッテリーパック(18V/5.0Ah)
メーカー空研空研PanasonicPanasonicPanasonicロブテックス
通常価格41,946円24,672円22,908円25,839円20,797円30,690円
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目1日目1日目5日目
電圧(V)21.618----
容量(Ah)4.05.0----
質量(g)900.000700.0----
トラスココード538-6576224-9078----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました