ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火訓練用器具 ケスンダー(R2)

通常単価(税別)
26,950円
税込単価
29,645円
通常出荷日:7日目

繰り返し使用できる、水を使った消火訓練用の器具です。【特長】・消火器と同じ構造のため、リアルな操作感を...

詳細を確認
  • 放射時間 (秒)
    約28
  • JANコード
    4944424400625
  • トラスココード
    576-4697
  • 質量(g)
    2800.0
  • 高さ(mm)
    510
  • 放射距離(m)
    5~7
  • 放射時間(秒)
    約28

ご注意

  • 消火を目的とする器具ではありませんので、実際の火災には用いないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KESNDER2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KESNDER2の仕様・寸法情報

放射時間(秒)
約28
JANコード
4944424400625
トラスココード
576-4697
質量(g)
2800.0
高さ(mm)
510
放射距離(m)
5~7
放射時間(秒)
約28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KESNDER2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,950円
( 29,645円 )
7日目

詳細情報

基本情報

繰り返し使用できる、水を使った消火訓練用の器具です。
【特長】
・消火器と同じ構造のため、リアルな操作感を体験できます。
・ガスボンベや薬剤が不要で経済的です。
・水を使用するため後片付けが簡単です。
【用途】
・工場や事業所などで行う防災訓練や安全教育に。

ご注意

  • 消火を目的とする器具ではありませんので、実際の火災には用いないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火訓練用器具 ケスンダー(R2)の型番KESNDER2のページです。 型番KESNDER2に関する仕様情報を記載しております。
消火訓練用器具 ケスンダー(R2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火訓練用器具 ケスンダー(R2)
ABC粉末消火器 蓄圧式
ABC粉末消火器 加圧式
ABC粉末消火器(蓄圧式)プレミア高性能型
金属火災用消火器具 ナトレックス
消火器用格納箱 NB-50
メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル
通常価格26,950円12,814円9,339円22,958円103,072円61,914円
通常出荷日7日目5日目5日目7日目7日目4日目
放射時間(秒)約28---約20-
JANコード4944424400625494442410167649444241016524944424101447--
トラスココード576-4697692-9758692-9755397-5825576-3221857-9443
質量(g)2800.03000.0410041008400.030000
高さ(mm)5104714654845851150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました