ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属火災用消火器具 ナトレックス

通常単価(税別)
103,072円
税込単価
113,379円
通常出荷日:7日目

金属火災用の薬剤散布器です。【特長】・水での消火が危険なナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属類や、マ...

詳細を確認
  • 放射時間 (秒)
    約20
  • 薬剤量 (kg)
    4
  • トラスココード
    576-3221
  • 質量(g)
    8400.0
  • 高さ(mm)
    585
  • 放射時間(秒)
    約20
  • 薬剤量(kg)
    4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20W-N1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20W-N1の仕様・寸法情報

放射時間(秒)
約20
薬剤量(kg)
4
トラスココード
576-3221
質量(g)
8400.0
高さ(mm)
585
放射時間(秒)
約20
薬剤量(kg)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
20W-N1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,072円
( 113,379円 )
7日目

詳細情報

基本情報

金属火災用の薬剤散布器です。
【特長】
・水での消火が危険なナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属類や、マグネシウム、アルミニウムなどの金属粉の火災に適応します。
・粉末の消火薬剤を静かに火元に散布し、燃焼物を覆うことで窒息効果と冷却効果により消火します。
【用途】
・金属加工工場や研究所など、金属粉や禁水性物質を取り扱う現場での初期消火に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属火災用消火器具 ナトレックスの型番20W-N1のページです。 型番20W-N1に関する仕様情報を記載しております。
金属火災用消火器具 ナトレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属火災用消火器具 ナトレックス
ABC粉末消火器 蓄圧式
ABC粉末消火器 加圧式
ABC粉末消火器(蓄圧式)プレミア高性能型
消火訓練用器具 ケスンダー(R2)
消火器用格納箱 NB-50
メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル
通常価格103,072円12,814円9,339円22,958円26,950円61,914円
通常出荷日7日目5日目5日目7日目7日目4日目
放射時間(秒)約20---約28-
薬剤量(kg)4-----
トラスココード576-3221692-9758692-9755397-5825576-4697857-9443
質量(g)8400.03000.0410041002800.030000
高さ(mm)5854714654845101150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました