ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震用アジャスターストッパー SUS

通常単価(税別)
18,087円
税込単価
19,896円
通常出荷日:9日目

ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された、工場の各種機器・装置の移動を防止するアンカーレス...

詳細を確認
  • 材質1
    SUS 304
  • 材質2
    SUSネジ/類
  • 幅(mm)
    100
  • 長さ(mm)
    205
  • 材質3
    アクリル系接着剤
  • 適合ボルト範囲
    M12~M20

ご注意

  • クリーンルームの場合、接着パッド・付属品プライマーのSDSを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

高さ調節範囲(mm)

最小発注数量
4550414317066
695-1094
900.000
41
22~39
1個
4550414317073
695-1093
1000
65
22~50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,087円
( 19,896円 )
9日目
18,087円
( 19,896円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された、工場の各種機器・装置の移動を防止するアンカーレスタイプの耐震用ストッパーです。
【特長】
・ねじ類を含めステンレス製のため、酸化を嫌う環境やクリーンクラス1000以上の環境での地震対策に適しています。
・本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付けることで、重量1200kg未満の機器・装置の移動を防止できます。
・床に接着した円盤とハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
・接着固定のため、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
・取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止めずに設置できます。
・低床用と高床用をラインアップしています。
【用途】
・レベルアジャスターで固定された、工場内の各種機器や装置の耐震補強、移動防止に。

ご注意

  • クリーンルームの場合、接着パッド・付属品プライマーのSDSを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震用アジャスターストッパー SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震用アジャスターストッパー SUS
耐震金具(フレキシブルジョイント)
段積装置ストッパー 200cm
耐震用アジャスターストッパー
耐震用 マシンホルダー
耐震用コーナーブロック MS-701TKP
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,087円14,476円 -9,499円11,125円 -3,534円14,348円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1SUS 304アクリル系接着剤ベルト、リング:ポリプロピレン処理鋼板ABS/PCアロイ樹脂アクリル系接着剤
材質2SUSネジ/類メッキ処理鋼板プレート:処理鋼板メッキ処理ネジ類ポリアセタールメッキ処理鋼板
幅(mm)10010555---
長さ(mm)205-----
材質3アクリル系接着剤メッキ処理ネジ類フック、アジャスター:ポリカーボネートアクリル系接着剤アクリル系接着剤メッキ処理ネジ類

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト