ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールバルブ SUS304

通常単価(税別)
5,811円~8,639円
税込単価
6,392円~9,503円
通常出荷日:11日目

特殊環境下での使用に適した、耐腐食性のボールバルブです。【特長】・金属部分には耐食性に優れたステンレス...

詳細を確認
  • 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
  • 異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
  • 水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
  • 薬品などにつきましては、使用条件により当社仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

使用温度範囲(℃)

使用流体

接続口径

質量(g)

トラスココード

適合チューブ外径D(mm)

形状

最小発注数量
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R1/8
53.000
527-2429
6
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/4
56.000
527-2396
6
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R3/8
64.000
527-2437
6
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/8
51.000
527-2407
8
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/4
54.000
527-2413
8
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R3/8
62.000
527-2426
8
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/4
124.000
527-2449
10
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R3/8
126.000
527-2419
10
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/2
142.000
527-2417
10
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/4
122.000
527-2399
12
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R3/8
124.000
527-2391
12
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/2
140.000
527-2450
12
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/8
53.000
527-2464
6
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/4
57.000
527-2461
6
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R3/8
65.000
527-2463
6
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/8
51.000
527-2392
8
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/4
55.000
527-3936
8
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R3/8
62.000
527-2440
8
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/4
126.000
527-2466
10
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R3/8
128.000
527-2422
10
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/2
144.000
527-2435
10
ストレート
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/4
124.000
527-2427
12
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R3/8
126.000
527-3939
12
エルボ
1個
0~60(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
R1/2
142.000
527-2454
12
エルボ
1個
0~80(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
-
43.000
527-2456
6
ユニオンストレート
1個
0~80(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
-
39.000
527-2434
8
ユニオンストレート
1個
0~80(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
-
98.000
527-2439
10
ユニオンストレート
1個
0~80(凍結なきこと)
空気、水(条件有)、その他(条件有※)
-
94.000
527-2462
12
ユニオンストレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,811円
( 6,392円 )
11日目
5,811円
( 6,392円 )
11日目
5,811円
( 6,392円 )
11日目
5,811円
( 6,392円 )
11日目
5,811円
( 6,392円 )
11日目
5,811円
( 6,392円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
8,639円
( 9,503円 )
11日目
8,639円
( 9,503円 )
11日目
8,639円
( 9,503円 )
11日目
8,639円
( 9,503円 )
11日目
8,639円
( 9,503円 )
11日目
8,639円
( 9,503円 )
11日目
5,811円
( 6,392円 )
11日目
5,811円
( 6,392円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目
7,786円
( 8,565円 )
11日目

詳細情報

基本情報

特殊環境下での使用に適した、耐腐食性のボールバルブです。
【特長】
・金属部分には耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。
・シール材にはFKMを使用しています。
・樹脂本体はガラス入りPPS、開放リングはガラス入りPBTです。
・形状はストレート、エルボ、ユニオンストレートをラインアップしています。
【用途】
・工場の自動化設備など、腐食性雰囲気のある環境での圧縮空気や各種流体の配管ラインの開閉に。

ご注意

  • 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
  • 異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
  • 水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
  • 薬品などにつきましては、使用条件により当社仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ SUS304
ステンレスボールバルブ 3ピース、フルボアタイプ
禁油処理ボールバルブ TSSシリーズ SUS316製 レバーハンドル(フルボア )
禁油処理ボールバルブ BSSシリーズ SUS316製 レバーハンドル(レデュースボア )
ボールバルブ 黄銅
ボールバルブ(耐熱)
メーカー日本ピスコ日本ピスコハマイハマイエスコエスコ
通常価格5,811円-5,744円 -8,997円 -4,897円 -6,447円 -3,670円 -
通常出荷日11日目1日目6日目在庫品1日目〜1日目1日目
使用圧力(MPa)0.96.9(-29~38℃)----
材質1樹脂本体:ガラス入りPPS本体:ステンレス(SUS316相当)----
材質2金属本体:ステンレス(SUS304)ボール:ステンレス(SUS316相当)----
材質3開放リング:ガラス入りPBTボールシート:フッソ樹脂(PTFE)----
材質4シールゴム:FKMハンドル:ステンレス(SUS304相当)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト