ファクトリーサプライ用品技術窓口

太陽放射照度メーター

通常単価(税別)
84,512円
税込単価
92,963円
通常出荷日:11日目

太陽光パネルの設置や評価に必要な、太陽放射照度、温度、傾斜を1台で測定できるメーターです。【特長】・高...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    150
  • 幅(mm)
    80
  • 質量(g)
    231.000
  • トラスココード
    594-4391

ご注意

  • 温度測定応答時間: ~30 秒
  • 方角測定値は、水平に対して機器傾斜―20°~+20 °の間で有効。
  • 上記範囲外は LCD に「―――」と表示されます。
  • 方角結果は磁北を基準としています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IRR1-SOL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IRR1-SOLの仕様・寸法情報

奥行(mm)
35
高さ(mm)
150
幅(mm)
80
質量(g)
231.000
トラスココード
594-4391
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
IRR1-SOL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,512円
( 92,963円 )
11日目

詳細情報

基本情報

太陽光パネルの設置や評価に必要な、太陽放射照度、温度、傾斜を1台で測定できるメーターです。
【特長】
・高精度の単結晶ソーラーセンサーを搭載し、最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定できます。
・内蔵温度センサーと外部プローブにより、周囲温度とパネル温度の両方を測定可能です。
・傾斜センサーを内蔵しており、屋根やPVパネルの傾斜を簡単に測定できます。
【用途】
・太陽光発電システムの設置場所選定や、設置後の性能評価、メンテナンスに。
・工場の屋上などに設置した太陽光パネルの発電効率の検証や、不具合箇所の特定に。

ご注意

  • 温度測定応答時間: ~30 秒
  • 方角測定値は、水平に対して機器傾斜―20°~+20 °の間で有効。
  • 上記範囲外は LCD に「―――」と表示されます。
  • 方角結果は磁北を基準としています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太陽放射照度メーターの型番IRR1-SOLのページです。 型番IRR1-SOLに関する仕様情報を記載しております。
太陽放射照度メーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太陽放射照度メーター
デジタル照度計(LEDメーター)
照度・輝度・放射照度計
デジタル照度計
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
LED照度計 EA712A-11
メーカーFLUKEケニスアズワンエスコアズワンエスコ
通常価格84,512円16,869円31,267円 -78,772円25,904円40,093円
通常出荷日11日目4日目1日目〜1日目10日目2日目
奥行(mm)35-----
高さ(mm)150-----
幅(mm)80-----
質量(g)231.000-----
トラスココード594-4391-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました