ファクトリーサプライ用品技術窓口

6006 自動調整モンキーレンチ(両口)ジョーカー【1~2個入り】

通常単価(税別)
15,495円~36,410円
税込単価
17,045円~40,051円
通常出荷日:9日目

ボルトやネジに合わせて自動でサイズ調整する、両口タイプの自動調整モンキーレンチのシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • 材質1
    本体:特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

口開き(mm)

最大口開き(mm)

全長(mm)

先端厚さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4013288233288
693-1437
7-10, 10-13
10・13
161
8, 10
130.000
1個
4013288233295
693-1432
13-16, 16-19
16・19
239.4
12.4, 14
372.000
1個
4013288233301
693-1429
7-10, 10-13, 13-16, 16-19
10, 13, 16, 19
161, 239.4
8, 10, 12.4, 14
689.000
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,495円
( 17,045円 )
9日目
21,331円
( 23,464円 )
9日目
36,410円
( 40,051円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ボルトやネジに合わせて自動でサイズ調整する、両口タイプの自動調整モンキーレンチのシリーズです。
【特長】
・ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズを調整します。
・レンチを取り外さずに素早く回せるラチェット機能付きです。
・スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現し、狭い場所での作業に適しています。
・平行で滑らかな開口部が、トルク伝達時の摩耗によるナットやネジ頭の丸まりを防ぎます。
・1本で複数のスパナサイズに対応できます。
【用途】
・工場の設備メンテナンスや、制御盤内の配線・機器取り付け作業における六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6006 自動調整モンキーレンチ(両口)ジョーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)ジョーカー
6004 自動調整モンキーレンチ Joker
薄口モンキーレンチ
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mm
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mm
モンキーレンチ 薄型
メーカーWERAWERAトラスコ中山ロブテックスロブテックスMCCコーポレーション
通常価格15,495円-8,445円 -2,829円 -6,893円6,018円2,315円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜4日目4日目1日目
色シルバー-----
材質1本体:特殊合金鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト