ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ゴムマグネット ロール巻

通常単価(税別)
47,351円~85,999円
税込単価
52,086円~94,599円
通常出荷日:5日目

ハサミやカッターで自由にカットして使用できる、ロール状のゴムマグネットです。【特長】・柔軟性があるため...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
500
4977720810034
13300.000
112-1680
1個
1020
4977720810041
26600.000
112-1717
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,351円
( 52,086円 )
5日目
85,999円
( 94,599円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハサミやカッターで自由にカットして使用できる、ロール状のゴムマグネットです。
【特長】
・柔軟性があるため、曲面にも貼り付けることができます。
・片面のみ着磁されています。
【用途】
・金属ラックの棚番表示、工程表、事務所やロッカーの標示板として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムマグネット ロール巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムマグネット ロール巻
ラバーマグネット(C-151・ゴム製)
強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)
ロープマグネット
ラバーマグネット ネオジムタイプ
ラバーマグネット 異方性タイプ
メーカー光タキゲン製造タキゲン製造和気産業二六製作所二六製作所
通常価格47,351円-217円 -348円 -1,118円5,310円 -1,797円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
色茶-----
厚さ(mm)0.8-----
長さ(m)10-----
材質1ゴムマグネット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト