ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

イレクター Φ28・32用 ハンドカッター

通常単価(税別)
6,806円
税込単価
7,487円
通常出荷日:7日目

Φ28、Φ32イレクターパイプ専用のハンドカッターです。【特長】・パイプを簡単にまっすぐ切断することが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EK-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EK-9の仕様・寸法情報

色
ボディ:レッド(つや消し) ノブ:アイボリー(つや消し)
適合機種
Φ28/Φ32イレクターパイプ
JANコード
4979652622044
質量(g)
373.000

型番リスト

表示件数
型番
EK-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,806円
( 7,487円 )
7日目

詳細情報

基本情報

Φ28、Φ32イレクターパイプ専用のハンドカッターです。
【特長】
・パイプを簡単にまっすぐ切断することができます。
【用途】
・工場での作業台、棚、台車などを製作する際のイレクターパイプの切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター Φ28・32用 ハンドカッターの型番EK-9のページです。 型番EK-9に関する仕様情報を記載しております。
イレクター Φ28・32用 ハンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクター Φ28・32用 ハンドカッター
ハンドカッター
φ42 イレクター部品 工具 ハンドカッター EK-7
φ42 イレクター部品 工具 ハンドカッター替刃 EK-7A
パイプフレーム用カッター
イレクター 組立用工具
メーカー矢崎化工TMEHジャパン矢崎化工矢崎化工ミスミ矢崎化工
通常価格6,806円3,144円 -8,521円3,289円7,502円 -744円
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
色ボディ:レッド(つや消し) ノブ:アイボリー(つや消し)-----
適合機種Φ28/Φ32イレクターパイプ-----
JANコード4979652622044-----
質量(g)373.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました