ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

リニア真空ポンプ

通常単価(税別)
135,823円
税込単価
149,405円
通常出荷日:11日目

オイルレスでクリーンな環境で使用できる、リニア駆動の真空ポンプです。【特長】・低振動、低作動音です。・...

詳細を確認
  • 配管、サイレンサ、エアフィルタは製品に含まれていません。
  • 配管および配線は客先にて実施していただきます。
  • ご使用の前に製品添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

周波数(Hz)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
50
4992338017774
546-9188
1個
60
4992338017934
546-7513
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,823円
( 149,405円 )
11日目
135,823円
( 149,405円 )
11日目

詳細情報

基本情報

オイルレスでクリーンな環境で使用できる、リニア駆動の真空ポンプです。
【特長】
・低振動、低作動音です。
・頻繁なON/OFFに対応します。
・脈動を低減します。
・加圧を防止します。
・低消費電力です。
・長寿命です。
・ツインタイプです。
・電源周波数は50Hz専用と60Hz専用があります。
【用途】
・集光装置に。
・バキュームチャックに。

ご注意

  • 配管、サイレンサ、エアフィルタは製品に含まれていません。
  • 配管および配線は客先にて実施していただきます。
  • ご使用の前に製品添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニア真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニア真空ポンプ
真空ポンプ DCコンプレッサ兼用タイプ
DP0410T-A1181Y1-0001
リニコン 50Hz専用
リニコン 60Hz専用
フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格135,823円30,069円151,139円73,780円73,780円27,761円 -
通常出荷日11日目11日目11日目4日目4日目19日目
電源(V)AC100VDC24VDC24VAC100AC100-
質量(g)10000.0300.0001600.06300.06300.0-
全高(mm)15468.2113---
全長(mm)39678.5166---
全幅(mm)1364184---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト