ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

DP0410T-A1181Y1-0001

通常単価(税別)
151,139円
税込単価
166,253円
通常出荷日:11日目

DCブラシレスモータを使用した真空ポンプです。カップシール方式の採用により、小型、長寿命、高空気量、高...

詳細を確認
  • 電源は、定格電圧時に最大12.5A以上出力可能なものをご使用ください。ご使用の前に製品添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP0410T-A1181Y2-0001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP0410T-A1181Y2-0001の仕様・寸法情報

電源(V)
DC24V
JANコード
4992338506704
質量(g)
1600.0
トラスココード
547-8507
全高(mm)
113
全長(mm)
166
全幅(mm)
84
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DP0410T-A1181Y2-0001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,139円
( 166,253円 )
11日目

詳細情報

基本情報

DCブラシレスモータを使用した真空ポンプです。カップシール方式の採用により、小型、長寿命、高空気量、高真空、メンテナンスフリー、無給油を実現しています。
【特長】
・ツインヘッド構造により、高空気量を実現しています。
・ブラシレスモータの駆動基板を一体化した構造で、機器への組み込みが容易です。
・スライドスイッチの切り替えで制御機能の有無を選択可能です。
・制御機能により、吐出空気量の可変やポンプ駆動のON・OFF制御が可能です。
【用途】
・分析器やバッテリー駆動の携帯機器など、さまざまな機器のエア源・真空源として。

ご注意

  • 電源は、定格電圧時に最大12.5A以上出力可能なものをご使用ください。ご使用の前に製品添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DP0410T-A1181Y1-0001の型番DP0410T-A1181Y2-0001のページです。 型番DP0410T-A1181Y2-0001に関する仕様情報を記載しております。
DP0410T-A1181Y1-0001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DP0410T-A1181Y1-0001
真空ポンプ DCコンプレッサ兼用タイプ
リニコン 60Hz専用
リニコン 50Hz専用
リニア真空ポンプ
真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格151,139円30,069円73,780円73,780円135,823円69,979円
通常出荷日11日目11日目4日目4日目11日目19日目
電源(V)DC24VDC24VAC100AC100AC100V-
JANコード4992338506704499233827176349923380470094992338048693--
質量(g)1600.0300.0006300.06300.010000.0-
トラスココード547-8507548-3275227-6098227-6099--
全高(mm)11368.2--154-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました