ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

真空ポンプ DCコンプレッサ兼用タイプ

通常単価(税別)
30,069円
税込単価
33,076円
通常出荷日:11日目

DCブラシレスモータを使用した、真空ポンプとコンプレッサの兼用ポンプです。【特長】・ダイアフラム方式の...

詳細を確認
  • ご使用の前に製品添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP0110-Y1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP0110-Y1の仕様・寸法情報

電源(V)
DC24V
JANコード
4992338271763
質量(g)
300.000
トラスココード
548-3275
吸気口径(mm)
Φ6
全高(mm)
68.2
全長(mm)
78.5
全幅(mm)
41
排気口径(mm)
Φ6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DP0110-Y1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,069円
( 33,076円 )
11日目

詳細情報

基本情報

DCブラシレスモータを使用した、真空ポンプとコンプレッサの兼用ポンプです。
【特長】
・ダイアフラム方式の採用により、小型ながら長寿命、高圧力、メンテナンスフリー、無給油を実現しています。
【用途】
・分析器など、機器組込み用のエア源や真空源に。

ご注意

  • ご使用の前に製品添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ DCコンプレッサ兼用タイプの型番DP0110-Y1のページです。 型番DP0110-Y1に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプ DCコンプレッサ兼用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ DCコンプレッサ兼用タイプ
リニコン 50Hz専用
リニコン 60Hz専用
DP0410T-A1181Y1-0001
リニア真空ポンプ
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格30,069円73,780円73,780円151,139円135,823円9,122円 -
通常出荷日11日目4日目4日目11日目11日目在庫品1日目〜
電源(V)DC24VAC100AC100DC24VAC100V-
JANコード4992338271763499233804869349923380470094992338506704--
質量(g)300.0006300.06300.01600.010000.0-
トラスココード548-3275227-6099227-6098547-8507--
吸気口径(mm)Φ6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました