ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ナカニシ エアーラインキット

通常単価(税別)
172,152円
税込単価
189,367円
通常出荷日:9日目

コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる塵や水分などを取り除き、エアモータへ清浄な空気を供給するためのユ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AL-M1201BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AL-M1201BLの仕様・寸法情報

JANコード
4560264476332
質量(g)
5200.0
トラスココード
162-8072
ろ過度(μm)
0.3

型番リスト

表示件数
型番
AL-M1201BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,152円
( 189,367円 )
9日目

詳細情報

基本情報

コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる塵や水分などを取り除き、エアモータへ清浄な空気を供給するためのユニットです。
【特長】
・エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、圧力計、ブラケット、チューブ、ホース、バンドが一体化されています。
・エアフィルタで圧縮空気中の水分やゴミを除去します。
・レギュレータでエアモータに供給する空気圧力を一定に調整します。
・ルブリケータが潤滑油を霧状にして圧縮空気中に混入させ、エアモータの内部を潤滑し、性能維持と長寿命化に貢献します。
【用途】
・エアモータへ清浄で潤滑された圧縮空気を安定供給するために使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカニシ エアーラインキットの型番AL-M1201BLのページです。 型番AL-M1201BLに関する仕様情報を記載しております。
ナカニシ エアーラインキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカニシ エアーラインキット
F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ
エアコンビネーション AC-Dシリーズ オプション・交換部品
ミストセパレータレギュレータ マイクロミストセパレータレギュレータ 10/20/21-AWM・AWD
フィルタレギュレータ Nシリーズ
調質機器 GAシリーズ 連結パーツ ブラケット
メーカーナカニシCKDSMCSMCCHELIC(チェリック)AirTAC(エアタック)
通常価格172,152円-128円 -8,862円 -2,647円 -528円 -
通常出荷日9日目5日目〜5日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目
JANコード4560264476332-----
質量(g)5200.0-----
トラスココード162-8072-----
ろ過度(μm)0.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました