ファクトリーサプライ用品技術窓口

フジ矢 鍛造ハンディクリッパー(黒金)

通常単価(税別)
6,349円
税込単価
6,984円
通常出荷日:11日目

片手での作業性に特化した設計の鍛造ハンディクリッパーです。【特長】・8番線まで片手で切断できる剛性があ...

詳細を確認
  • JANコード
    4952520065112
  • トラスココード
    675-0516
  • 切断能力(mm)ピアノ線
    Φ3
  • 切断能力(mm)鉄線
    Φ4
  • 質量(g)
    360.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 全長(mm)
    215

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PC21-200-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC21-200-BGの仕様・寸法情報

JANコード
4952520065112
トラスココード
675-0516
切断能力(mm)ピアノ線
Φ3
切断能力(mm)鉄線
Φ4
質量(g)
360.000
材質1
特殊鋼
全長(mm)
215
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC21-200-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,349円
( 6,984円 )
11日目

詳細情報

基本情報

片手での作業性に特化した設計の鍛造ハンディクリッパーです。
【特長】
・8番線まで片手で切断できる剛性があります。
・片手で操作できる開き留めストッパーとバネが付いているため、足場の解体作業など連続作業の負担を軽減します。
・グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
・一体鍛造の採用により、強度と耐久性に優れています。
・コンパクトなサイズのため、10mmまでのカラビナに掛けるだけでなく、ホルダーや腰袋のベルト通し部分へも収納が可能です。
【用途】
・番線、鉄線、ピアノ線の切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ矢 鍛造ハンディクリッパー(黒金)の型番PC21-200-BGのページです。 型番PC21-200-BGに関する仕様情報を記載しております。
フジ矢 鍛造ハンディクリッパー(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ矢 鍛造ハンディクリッパー(黒金)
カッタ ダマスカスメリーカッタ
JMC-450 モールカッター
ミゼットカッター MC
エンドカッター
ミニカッター MCH-200
メーカーフジ矢室本鉄工マーベルMCCコーポレーションMCCコーポレーションTONE
通常価格6,349円10,545円4,469円1,287円2,798円2,224円
通常出荷日11日目5日目在庫品1日目1日目1日目5日目
JANコード4952520065112-----
トラスココード675-0516-----
切断能力(mm)ピアノ線Φ3-----
切断能力(mm)鉄線Φ4-----
質量(g)360.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました