ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ配合PPすだれ コバルト

通常単価(税別)
3,195円~3,389円
税込単価
3,515円~3,728円
通常出荷日:2日目~5日目

アルミ配合の特殊パイプを使用した日本製のプラスチックすだれです。【特長】・アルミを配合したパイプが日差...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    880
  • 遮光率(%)
    84%

ご注意

  • 強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
ブラウン/ブラック
1350
4903620949185
720.000
671-6700
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
1個
グリーン
1350
4903620949246
720.000
671-6697
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
10個
シルバー/ブラック
1350
4903620949208
720.000
671-6701
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
1個
ブラウン/ブラック
1800
4903620949178
890.000
671-6702
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール 
1個
グリーン
1800
4903620949239
890.000
671-6699
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール 
10個
シルバー/ブラック
1800
4903620949192
890.000
671-6704
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール 
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,195円
( 3,515円 )
2日目
3,195円
( 3,515円 )
5日目
3,195円
( 3,515円 )
2日目
3,389円
( 3,728円 )
2日目
3,389円
( 3,728円 )
5日目
3,389円
( 3,728円 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミ配合の特殊パイプを使用した日本製のプラスチックすだれです。
【特長】
・アルミを配合したパイプが日差しを効率よく反射し、室内の温度上昇を抑えます。
・本体はポリプロピレン製、上下レールは塩化ビニール製です。
【用途】
・ご家庭や事務所などの窓辺に設置し、日差しを遮りながら風を通すことで快適な室内環境を維持します。

ご注意

  • 強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ配合PPすだれ コバルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ配合PPすだれ コバルト
飛沫感染対策すだれ HKTシリーズ
アルミ衝立
フレームレスパーテーション WLPパネル アルミ支柱
アルミ製衝立 透明防炎タイプ
岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X30X30
メーカーワタナベ工業旭産業生興トラスコ中山トラスコ中山岡田装飾金物
通常価格3,195円-10,995円 -55,726円6,679円 -27,254円 -8,281円
通常出荷日2日目〜4日目11日目7日目4日目4日目
幅(mm)880-----
遮光率(%)84%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト