ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

接着系アンカー アスファルトケミカル

通常単価(税別)
6,349円
税込単価
6,984円
通常出荷日:5日目

アスファルトにも使える注入方式のカートリッジ型接着系アンカーです。【特長】・アスファルトの他にコンクリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ASC-165
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ASC-165の仕様・寸法情報

JANコード
4996620113823
トラスココード
718-1670
質量(g)
333.000
材質1
主剤:エポキシアクリレート樹脂
セット内容
樹脂カートリッジ1本、ミキシングノズル2本
容量(ml)
165

型番リスト

表示件数
型番
ASC-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,349円
( 6,984円 )
5日目

詳細情報

基本情報

アスファルトにも使える注入方式のカートリッジ型接着系アンカーです。
【特長】
・アスファルトの他にコンクリート・ALCパネル・ブロックといった幅広い母材に施工が可能です。
・市販の強力型コーキングガンにて施工が可能です。
【用途】
・機器や什器ラック、自転車留めの固定などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカー アスファルトケミカルの型番ASC-165のページです。 型番ASC-165に関する仕様情報を記載しております。
接着系アンカー アスファルトケミカルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着系アンカー アスファルトケミカル
押出成形セメント板専用ねじアンカー アメラスクリュー ステンレス製
アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製
イージーアイアンカー
中空壁用アンカー アメラハンガーITAタイプ スチール製 ドリル付
中空壁用アンカー アメラハンガーITAタイプ ステンレス製 ドリル付
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格6,349円5,324円3,602円562円16,716円 -24,678円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目5日目
JANコード4996620113823499662027410449966202740054996620172028--
トラスココード718-1670365-6796365-6805207-3590--
質量(g)333.000-3.40069.400--
材質1主剤:エポキシアクリレート樹脂----ステンレス(本体:SUSXM7・SUS304系、プレート部:SUS304系)
セット内容樹脂カートリッジ1本、ミキシングノズル2本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました