ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルチャージ付き2Wayソーラーランタン

通常単価(税別)
6,016円
税込単価
6,618円
通常出荷日:8日目

太陽光またはUSBで充電できる、モバイルバッテリー機能付きのソーラーランタンです。【特長】・ランタンと...

詳細を確認
  • 電源
    充電式
  • 奥行(mm)
    90
  • 光源色
    白
  • 高さ(mm)
    140
  • 充電時間(分)
    420
  • 全長(mm)
    200
  • 幅(mm)
    90
  • JANコード
    4562351048118
  • 質量(g)
    260.000
  • トラスココード
    376-4781

ご注意

  • お客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 内蔵バッテリーには寿命があります
  • シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤などで清掃しないでください
  • 本品を破棄するときは地方自治体の指示に従ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300007860
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300007860の仕様・寸法情報

電源
充電式
奥行(mm)
90
光源色
白
高さ(mm)
140
充電時間(分)
420
全長(mm)
200
幅(mm)
90
JANコード
4562351048118
質量(g)
260.000
トラスココード
376-4781

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300007860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,016円
( 6,618円 )
8日目

詳細情報

基本情報

太陽光またはUSBで充電できる、モバイルバッテリー機能付きのソーラーランタンです。
【特長】
・ランタンとして周囲を、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様です。
・モバイルバッテリー機能を搭載しており、スマートフォンや携帯電話の充電が可能です。
【用途】
・防災や停電時の非常用照明として。
・レジャーやアウトドアでの照明として。
・工場での設備点検やメンテナンス作業に。

ご注意

  • お客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 内蔵バッテリーには寿命があります
  • シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤などで清掃しないでください
  • 本品を破棄するときは地方自治体の指示に従ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルチャージ付き2Wayソーラーランタンの型番6300007860のページです。 型番6300007860に関する仕様情報を記載しております。
モバイルチャージ付き2Wayソーラーランタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルチャージ付き2Wayソーラーランタン
タイマー付きポンライト
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
LEDハーネスアタッチメントライト
人工太陽照明灯 500Wシリーズ
ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト
メーカーグリーンクロスYAZAWAエスコハタヤリミテッドアズワンコンテック(ライト)
通常価格6,016円1,119円29,782円8,297円 -1,034,398円 -1,099円 -
通常出荷日8日目2日目1日目4日目8日目〜在庫品1日目〜
電源充電式乾電池式---乾電池式
奥行(mm)90-----
光源色白-----
高さ(mm)140-----
充電時間(分)420-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました