ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V

通常単価(税別)
395,918円
税込単価
435,510円
通常出荷日:9日目

【特長】・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。・接ガス部には油、水...

詳細を確認
  • 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DAU-100200V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DAU-100200Vの仕様・寸法情報

トラスココード
684-5469
吸気口径(mm)
KF-16
電源(V)
単相200
到達圧力(Pa)
266
排気速度(L/min)50/60Hz
120/144
質量(g)
24000.0
全高(mm)
310
全長(mm)
437
全幅(mm)
190
排気口径(mm)
KF-16

型番リスト

表示件数
型番
DAU-100200V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395,918円
( 435,510円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
・接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
・サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
・シンプル構造でメンテナンスも容易です。
【用途】
・域型ターボ分子ポンプのバックポンプ
・クライオポンプ排気系のバックポンプ
・メカニカルブースターポンプのバックポンプ
・ロードロック室排気
・吸着搬送、ハンドリング
・レーザーガス循環・排気用
・真空乾燥装置、凍結真空乾燥装置

ご注意

  • 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200Vの型番DAU-100200Vのページです。 型番DAU-100200Vに関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプ
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ
油回転真空ポンプ GLD
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格395,918円102,079円543,544円295,696円486,406円205,506円
通常出荷日9日目9日目9日目5日目7日目9日目
トラスココード684-5469616-8589684-5474701-2270684-5459-
吸気口径(mm)KF-169KF-25KF25(NW25)φ27×φ21(G4/3)KF-25
電源(V)単相200単相100100-230単相100-120三相200-277/346-480-
到達圧力(Pa)26626.6×10(の3乗)205.0×10[[の-1乗]]12.0×10[[の3乗]]0.67
排気速度(L/min)50/60Hz120/14424/30100/110135/162667/80050/60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました