ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ベルト駆動式油回転真空ポンプ

通常単価(税別)
215,253円~295,823円
税込単価
236,778円~325,405円
通常出荷日:9日目

ベルト駆動方式を採用した油回転真空ポンプのシリーズです。【特長】・低速回転で静かなポンプです。・ベルト...

詳細を確認
  • ポンプにはオイルミストトラップは付属されていないため、オイルミストトラップのご購入を推奨します。
  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は手続きが必要となるためご一報下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

吸気口径(mm)

排気速度(L/min)50/60Hz

質量(g)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
684-5503
φ28×φ19
155L/min(50Hz)/186L/min(60Hz)
33500.0
470
265
1個
684-5465
φ34×φ27
310L/min(50Hz)/372L/min(60Hz)
43000.0
488
303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,253円
( 236,778円 )
9日目
295,823円
( 325,405円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ベルト駆動方式を採用した油回転真空ポンプのシリーズです。
【特長】
・低速回転で静かなポンプです。
・ベルトカバーは安全を考慮し密閉式を標準採用しています。
【用途】
・各種製造装置や分析装置における真空環境の構築に。
・部品の吸着搬送や真空チャックでの固定に。

ご注意

  • ポンプにはオイルミストトラップは付属されていないため、オイルミストトラップのご購入を推奨します。
  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は手続きが必要となるためご一報下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト駆動式油回転真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト駆動式油回転真空ポンプ
ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプ
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格215,253円-295,696円486,406円102,079円543,544円395,918円
通常出荷日9日目5日目7日目9日目9日目9日目
電源(V)200V級単相100-120三相200-277/346-480単相100100-230単相200
到達圧力(Pa)≦0.67(GP閉)/≦6.7(GP開)5.0×10[[の-1乗]]12.0×10[[の3乗]]26.6×10(の3乗)20266
全高(mm)321166282182.0218310
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト