ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

直結型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

通常単価(税別)
221,249円
税込単価
243,374円
通常出荷日:9日目

マグネットカップリング構造を採用した、直結型の油回転真空ポンプシリーズです。【特長】・装置組込みに適し...

詳細を確認
  • 真空ポンプ油は運転とともに劣化し、性能不足の要因となります。定期的に油の減少や汚れを確認し、補充や交換をしてください。
  • 排気口からの油煙(オイルミスト)が大気圧付近では特に発生します。
  • 排気口を塞いだり、排気口側にガスの通過を妨害する機器を付けた状態で、ポンプを運転すると破裂の恐れがあります。
  • ポンプ内圧が上昇して、ポンプ本体が破裂したり、オイルレベルゲージが飛び出したり、モータが過負荷になる恐れがあります。このモータの過負荷保護装置は、自動復帰型です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

電源(V)

最小発注数量
684-5458
115-120
1個
684-5473
200
1個
684-5476
200~240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,249円
( 243,374円 )
9日目
221,249円
( 243,374円 )
9日目
221,249円
( 243,374円 )
9日目

詳細情報

基本情報

マグネットカップリング構造を採用した、直結型の油回転真空ポンプシリーズです。
【特長】
・装置組込みに適したコンパクトサイズながら、大きな排気速度を発揮します。
・マグネットカップリング構造により、軸シールからの油漏れがなく長寿命です。
・吸気管直下型逆流防止弁を搭載しており、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放されます。
・電源コード差込口はインレットタイプで、多様な電源コードに対応可能です。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定しています。
・大気圧からの作動が可能です。
【用途】
・理化学実験、分析機器、レーザー応用機器。
・真空排気装置、電子顕微鏡のバック。
・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。
・リークディテクタ、真空乾燥器、凍結乾燥器。

ご注意

  • 真空ポンプ油は運転とともに劣化し、性能不足の要因となります。定期的に油の減少や汚れを確認し、補充や交換をしてください。
  • 排気口からの油煙(オイルミスト)が大気圧付近では特に発生します。
  • 排気口を塞いだり、排気口側にガスの通過を妨害する機器を付けた状態で、ポンプを運転すると破裂の恐れがあります。
  • ポンプ内圧が上昇して、ポンプ本体が破裂したり、オイルレベルゲージが飛び出したり、モータが過負荷になる恐れがあります。このモータの過負荷保護装置は、自動復帰型です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)
油回転真空ポンプ GLD
ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプ
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格221,249円205,506円295,696円486,406円102,079円543,544円
通常出荷日9日目9日目5日目7日目9日目9日目
到達圧力(Pa)0.670.675.0×10[[の-1乗]]12.0×10[[の3乗]]26.6×10(の3乗)20
排気速度(L/min)50/60Hz100/12050/60135/162667/80024/30100/110
質量(g)22000.013900.028000.038000.03900.017000.0
全高(mm)234.5222.5166282182.0218
全長(mm)413.5395241.5544.5203380

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト