ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプ

通常単価(税別)
295,696円
税込単価
325,266円
通常出荷日:5日目

【特長】・清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。・真空ポンプから漏れ...

詳細を確認
  • 高真空領域(10[[の-2乗]]Pa台)の能力がありますので、継ぎ手、容器などは高真空で十分に使用可能なものをお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GV135-100120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GV135-100120の仕様・寸法情報

トラスココード
701-2270
吸気口径(mm)
KF25(NW25)
電源(V)
単相100-120
到達圧力(Pa)
5.0×10[[の-1乗]]
排気速度(L/min)50/60Hz
135/162
JANコード
4571133302737
質量(g)
28000.0
全高(mm)
166
全長(mm)
241.5
全幅(mm)
470

型番リスト

表示件数
型番
GV135-100120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
295,696円
( 325,266円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。
・真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。
・装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。
・異電圧に別作対応です。
【用途】
・理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。
・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。
・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。
・真空乾燥器、凍結乾燥器に。

ご注意

  • 高真空領域(10[[の-2乗]]Pa台)の能力がありますので、継ぎ手、容器などは高真空で十分に使用可能なものをお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプの型番GV135-100120のページです。 型番GV135-100120に関する仕様情報を記載しております。
ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました