ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ

通常単価(税別)
486,406円
税込単価
535,047円
通常出荷日:7日目

特殊カーボンの翼板がシリンダー内を摺動回転することにより排気する真空ポンプです。【特長】・比較的小型で...

詳細を確認
  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス・有機溶剤・液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 電動機保護機能が内蔵されていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DSB602
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSB602の仕様・寸法情報

トラスココード
684-5459
吸気口径(mm)
φ27×φ21(G4/3)
電源(V)
三相200-277/346-480
到達圧力(Pa)
12.0×10[[の3乗]]
排気速度(L/min)50/60Hz
667/800
質量(g)
38000.0
全高(mm)
282
全長(mm)
544.5
全幅(mm)
257
排気口径(mm)
φ27×φ21(G4/3)

型番リスト

表示件数
型番
DSB602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486,406円
( 535,047円 )
7日目

詳細情報

基本情報

特殊カーボンの翼板がシリンダー内を摺動回転することにより排気する真空ポンプです。
【特長】
・比較的小型で大きい排気速度を得ることができます。
【用途】
・チップマウンター、印刷機械、各種包装機械、電子部品実装装置、製本機械など、各種産業機械の吸着源として。

ご注意

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス・有機溶剤・液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 電動機保護機能が内蔵されていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプの型番DSB602のページです。 型番DSB602に関する仕様情報を記載しております。
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプ
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V
油回転真空ポンプ GLD
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格486,406円102,079円295,696円543,544円395,918円205,506円
通常出荷日7日目9日目5日目9日目9日目9日目
トラスココード684-5459616-8589701-2270684-5474684-5469-
吸気口径(mm)φ27×φ21(G4/3)9KF25(NW25)KF-25KF-16KF-25
電源(V)三相200-277/346-480単相100単相100-120100-230単相200-
到達圧力(Pa)12.0×10[[の3乗]]26.6×10(の3乗)5.0×10[[の-1乗]]202660.67
排気速度(L/min)50/60Hz667/80024/30135/162100/110120/14450/60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました