ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTCシリーズ

通常単価(税別)
256,682円~375,635円
税込単価
282,350円~413,199円
通常出荷日:9日目

接ガス部に油や水を使用しない、ダイアフラム方式のドライ真空ポンプです。【特長】・サーマルプロテクタを内...

詳細を確認
  • 本機は有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応することを目的に開発された真空ポンプです。自動生産ラインなどでの24時間連続運転や中間圧力での連続運転で使用した場合、短期間でダイアフラムが破損することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

吸気口径(mm)

電源(V)

排気速度(L/min)50/60Hz

質量(g)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

排気口径(mm)

最小発注数量
684-5904
φ10×φ6(G1/4)
115
20/24
7300.0
202
288.5
142
φ10×φ6(G1/4)
1個
684-5883
φ10×φ6(G1/4)
220
20/24
7300.0
202
288.5
142
φ10×φ6(G1/4)
1個
684-5886
φ10×φ6(G1/4)
230
20/24
7300.0
202
288.5
142
φ10×φ6(G1/4)
1個
684-5893
φ10×φ6(G1/4)
200
20/24
7300.0
202
288.5
142
φ10×φ6(G1/4)
1個
684-5895
φ14×φ9(G3/8)
220
60/70
18000.0
242
340
158
φ14×φ9(G3/8)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,682円
( 282,350円 )
9日目
256,682円
( 282,350円 )
9日目
256,682円
( 282,350円 )
9日目
256,682円
( 282,350円 )
9日目
375,635円
( 413,199円 )
9日目

詳細情報

基本情報

接ガス部に油や水を使用しない、ダイアフラム方式のドライ真空ポンプです。
【特長】
・サーマルプロテクタを内蔵し、安全面にも配慮しています。
・シンプルな構造でメンテナンスが容易です。
【用途】
・ロータリーエバポレーター、真空濃縮、真空ろ過、遠心分離に。
・分析機器や理化学機器の真空源として。
・各種ポンプのバックポンプやロードロック室の排気に。
・吸着搬送、ハンドリング、真空乾燥に。
・レーザーガスの循環や排気、特殊ガス置換に。

ご注意

  • 本機は有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応することを目的に開発された真空ポンプです。自動生産ラインなどでの24時間連続運転や中間圧力での連続運転で使用した場合、短期間でダイアフラムが破損することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTCシリーズ
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ
直結型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格256,682円-102,079円395,918円543,544円486,406円221,249円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目9日目
到達圧力(Pa)1.0×10[[の3乗]]26.6×10(の3乗)2662012.0×10[[の3乗]]0.67

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト