ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

通常単価(税別)
102,079円
税込単価
112,287円
通常出荷日:9日目

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う、接ガス部に油や水分を使用しないドライタイプの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DA-30S-200V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DA-30S-200Vの仕様・寸法情報

トラスココード
616-8589
吸気口径(mm)
9
電源(V)
単相100
到達圧力(Pa)
26.6×10(の3乗)
排気速度(L/min)50/60Hz
24/30
質量(g)
3900.0
全高(mm)
182.0
全長(mm)
203
全幅(mm)
132
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DA-30S-200V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,079円
( 112,287円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う、接ガス部に油や水分を使用しないドライタイプの真空ポンプです。
【特長】
・サーマルプロテクタを内蔵し、安全面に配慮しています。
・シンプルな構造で、メンテナンスが容易です。
【用途】
・自動化設備の吸着搬送、真空チャックの真空源として。
・分析装置や検査装置など、クリーンな環境が求められる装置の排気源に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAの型番DA-30S-200Vのページです。 型番DA-30S-200Vに関する仕様情報を記載しております。
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V
ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプ
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
油回転真空ポンプ GLD
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格102,079円486,406円395,918円295,696円543,544円205,506円
通常出荷日9日目7日目9日目5日目9日目9日目
トラスココード616-8589684-5459684-5469701-2270684-5474-
吸気口径(mm)9φ27×φ21(G4/3)KF-16KF25(NW25)KF-25KF-25
電源(V)単相100三相200-277/346-480単相200単相100-120100-230-
到達圧力(Pa)26.6×10(の3乗)12.0×10[[の3乗]]2665.0×10[[の-1乗]]200.67
排気速度(L/min)50/60Hz24/30667/800120/144135/162100/11050/60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました