ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

揺動ピストン型ベルト駆動式油回転真空ポンプ

通常単価(税別)
1,360,063円~1,817,025円
税込単価
1,496,069円~1,998,728円
通常出荷日:9日目

揺動ピストン型のベルト駆動式油回転真空ポンプです。【特長】・摺動部の少ない低速回転ポンプのため、堅牢で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

吸気口径(mm)

電源(V)

到達圧力(Pa)

排気速度(L/min)50/60Hz

質量(g)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
684-5505
VG50 相当
200
2.7Pa(GP閉)/400Pa(GP開)
1600
225000.0
572
884
587
1個
684-5508
VG50 相当
200/220
2.7Pa(GP閉)/400Pa(GP開)
1600
225000.0
572
884
587
1個
684-5479
VG80相当
200~240/380~415
2.7
3000
380000.0
973
675
721
1個
684-5478
VG80相当
200~240/380~460
2.7
3000
380000.0
973
675
721
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,373,291円
( 1,510,620円 )
9日目
1,360,063円
( 1,496,069円 )
9日目
1,817,025円
( 1,998,728円 )
9日目
1,814,620円
( 1,996,082円 )
9日目

詳細情報

基本情報

揺動ピストン型のベルト駆動式油回転真空ポンプです。
【特長】
・摺動部の少ない低速回転ポンプのため、堅牢で長寿命です。
・耐摩耗性に優れた材料を使用しています。
・高効率(IE3)のマルチ電圧モータを採用しています。
・標準品のほか、特殊用途向けのオプションにも対応可能です。
【用途】
・真空熱処理炉、焼結炉、浸炭炉での使用に。
・溶剤の排気に。
・真空含浸や鋳造に。
・大型チャンバーの排気に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ピストン型ベルト駆動式油回転真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
揺動ピストン型ベルト駆動式油回転真空ポンプ
ベルト駆動式油回転真空ポンプ
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ(DOP-80SP)
ベルト駆動式BOX型真空ポンプ ERP-50ST
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバック機工アルバック機工三商
通常価格1,360,063円-215,253円 -101,438円 -129,184円102,527円147,567円
通常出荷日9日目9日目9日目〜5日目11日目8日目
よく一緒に購入される商品

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト