ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

通常単価(税別)
110,342円~113,952円
税込単価
121,376円~125,347円
通常出荷日:7日目

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う、接ガス部に油や水を使用しないドライ真空ポンプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

到達圧力(Pa)

排気速度(L/min)50/60Hz

全幅(mm)

最小発注数量
617-0011
5.33×10(の3乗)
20/24
118
1個
617-0014
19.9×10[[の3乗]]
40/46
128
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,342円
( 121,376円 )
7日目
113,952円
( 125,347円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う、接ガス部に油や水を使用しないドライ真空ポンプのシリーズです。
【特長】
・アンローダーバルブを内蔵し、ポンプ停止時にポンプ内部へ大気を導入することで起動特性を改善します。
・安全面に配慮したサーマルプロテクタを内蔵しています。
・シンプルな構造でメンテナンスが容易です。
【用途】
・製造ラインにおける吸着搬送や、部品の吸着固定に。
・各種検査装置や分析機器の真空源として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ
ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプ
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格110,342円-102,079円395,918円543,544円486,406円295,696円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目7日目5日目
吸気口径(mm)99KF-16KF-25φ27×φ21(G4/3)KF25(NW25)
電源(V)単相100単相100単相200100-230三相200-277/346-480単相100-120
質量(g)72003900.024000.017000.038000.028000.0
全高(mm)178.0182.0310218282166
全長(mm)242203437380544.5241.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト