ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スクロール型ドライ真空ポンプ DISL

通常単価(税別)
543,544円
税込単価
597,898円
通常出荷日:9日目

固定された渦巻き型の壁(固定スクロール)と、それに対面して偏芯運動する渦巻き型の壁(従動スクロール)に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DISL-102100230V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DISL-102100230Vの仕様・寸法情報

トラスココード
684-5474
吸気口径(mm)
KF-25
電源(V)
100-230
到達圧力(Pa)
20
排気速度(L/min)50/60Hz
100/110
質量(g)
17000.0
全高(mm)
218
全長(mm)
380
全幅(mm)
221
排気口径(mm)
KF-16

型番リスト

表示件数
型番
DISL-102100230V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
543,544円
( 597,898円 )
9日目

詳細情報

基本情報

固定された渦巻き型の壁(固定スクロール)と、それに対面して偏芯運動する渦巻き型の壁(従動スクロール)によって真空排気を行うドライタイプの真空ポンプです。
【特長】
・接ガス部に油を使用しないドライタイプのため、クリーンな真空排気が可能です。
・大排気量でありながらコンパクトな設計です。
・単相用には、自動復帰型サーマルプロテクターを内蔵しています。
【用途】
・クリーンな真空環境が求められる半導体製造装置や分析機器の真空源として。
・工場の生産ラインにおける部材の吸着搬送、真空チャックなどに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクロール型ドライ真空ポンプ DISLの型番DISL-102100230Vのページです。 型番DISL-102100230Vに関する仕様情報を記載しております。
スクロール型ドライ真空ポンプ DISLのレビュー
この商品のレビューはありません

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました