17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

通常単価(税別)
92,026円~136,646円
税込単価
101,229円~150,311円
通常出荷日:9日目~25日目

接ガス部に油や水などを使用しないドライタイプで、カップパッキンがシリンダ内を往復運動することにより排気...

詳細を確認
  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス・有機溶剤・液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • ポンプの摺動材であるカップパッキンは運転により磨耗し、磨耗粉が発生いたします。また、使用している摺動材は水分に弱いため、吸引した場合磨耗が促進され寿命が低下します。水分及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。ポンプを装置等に固定される際は、必ず防振ゴムを取り付けてください。防振ゴムの取付けネジサイズはM6×P1.0です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

吸気口径(mm)

電源(V)

到達圧力(Pa)

排気速度(L/min)50/60Hz

質量(g)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
652-3245
9
200
5.33×10(の3乗)
80/88
7000.0
179
270
160
1個
572-0402
Rc1/4
三相200-220
8.0×10[[の3乗]]
120/140
6400.0
167
255
139.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,646円
( 150,311円 )
25日目
92,026円
( 101,229円 )
9日目

詳細情報

基本情報

接ガス部に油や水などを使用しないドライタイプで、カップパッキンがシリンダ内を往復運動することにより排気する揺動ピストン型の真空ポンプです。
【特長】
・カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダ内を往復運動することにより排気します。
・接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプです。
【用途】
・自動機の真空源として、ワークの吸着搬送に。
・真空成形や真空包装装置の真空源として。
・各種実験装置や分析機器の真空排気用に。

ご注意

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス・有機溶剤・液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • ポンプの摺動材であるカップパッキンは運転により磨耗し、磨耗粉が発生いたします。また、使用している摺動材は水分に弱いため、吸引した場合磨耗が促進され寿命が低下します。水分及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。ポンプを装置等に固定される際は、必ず防振ゴムを取り付けてください。防振ゴムの取付けネジサイズはM6×P1.0です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ピストン型ドライ真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト