ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スクロール型ドライ真空ポンプ DIS

通常単価(税別)
622,025円~1,315,823円
税込単価
684,228円~1,447,405円
通常出荷日:7日目~9日目

固定された渦巻き型の壁(固定スクロール)と、それに対面して偏芯運動する渦巻き型の壁(従動スクロール)に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

吸気口径(mm)

電源(V)

到達圧力(Pa)

排気速度(L/min)50/60Hz

質量(g)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

排気口径(mm)

最小発注数量
617-0012
KF25
単相100/115/200/230、150W、 4P コンデンサ始動・運転
5
90/108
14000.0
225
308
214
-
1個
684-5460
KF-25
100-230
1.6
200/240
25000.0
338
397
264
KF-16
1個
684-5472
KF-25
200-460
1.6
200/240
25000.0
338
397
264
KF-16
1個
617-0015
KF40
単相100/115/200/230、600W、4P、コンデンサ始動・運転
1
500/600
44000.0
397
443
290
-
1個
616-5443
KF40
三相200/208/230/380/400/415/460、600W、4P
KF40
500/600
38000.0
397
372
292
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622,025円
( 684,228円 )
7日目
853,797円
( 939,177円 )
9日目
853,797円
( 939,177円 )
9日目
1,315,823円
( 1,447,405円 )
7日目
1,315,823円
( 1,447,405円 )
7日目

詳細情報

基本情報

固定された渦巻き型の壁(固定スクロール)と、それに対面して偏芯運動する渦巻き型の壁(従動スクロール)によって真空排気を行う、スクロール型ドライ真空ポンプのシリーズです。
【特長】
・大排気量でコンパクトなサイズを実現しています。
・ドライタイプでありながら、低い到達圧力を実現します。
【用途】
・分析機器、半導体製造装置、真空乾燥、リークディテクタなど、クリーンな真空環境が求められる装置の真空源として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクロール型ドライ真空ポンプ DISのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクロール型ドライ真空ポンプ DIS
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
スクロール真空ポンプ ISPシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ドライポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
メーカーアルバックアルバックアネスト岩田アルバック機工オリオン機械アルバック
通常価格622,025円-543,544円487,692円 -106,399円75,999円 -110,342円 -
通常出荷日7日目〜9日目16日目〜18日目5日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト