ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

油回転真空ポンプ GLD

通常単価(税別)
205,506円
税込単価
226,057円
通常出荷日:9日目

ガスバラストバルブや強制給油機構などを搭載した、油回転真空ポンプのシリーズです。【特長】・Gシリーズの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

電源(V)

最小発注数量
616-8594
単相200
1個
616-8588
単相220~230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,506円
( 226,057円 )
9日目
205,506円
( 226,057円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ガスバラストバルブや強制給油機構などを搭載した、油回転真空ポンプのシリーズです。
【特長】
・Gシリーズの性能をさらに追求し、静音性、安全性、機能性を高めたモデルです。
・ガスバラストバルブ、強制給油機構、油の逆流防止機構を装備しています。
・ガスバラストバルブにより、吸引する気体中の水分などを除去し、ポンプ油中に溶解することを防ぎます。
・小型なので省スペースでの設置が可能です。
・低騒音、低振動かつ低消費電力です。
【用途】
・製造装置や分析装置の真空排気、真空乾燥、部品の真空吸着など、幅広い真空用途に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ GLDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油回転真空ポンプ GLD
ULVAC 単相100-120V 油回転真空ポンプ
ULVAC 三相マルチ 回転翼型ドライ真空ポンプ
ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
スクロール型ドライ真空ポンプ DISL
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-100200V
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格205,506円295,696円486,406円102,079円543,544円395,918円
通常出荷日9日目5日目7日目9日目9日目9日目
吸気口径(mm)KF-25KF25(NW25)φ27×φ21(G4/3)9KF-25KF-16
到達圧力(Pa)0.675.0×10[[の-1乗]]12.0×10[[の3乗]]26.6×10(の3乗)20266
排気速度(L/min)50/60Hz50/60135/162667/80024/30100/110120/144
質量(g)13900.028000.038000.03900.017000.024000.0
全高(mm)222.5166282182.0218310

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト