ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール台車 ダンディD

通常単価(税別)
107,075円
税込単価
117,783円
通常出荷日:25日目

縦方向の梁と横方向の絞りを組み合わせた独自の車体構造により、強度と耐久性を持たせたスチール製台車です。...

詳細を確認
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • キャスター径(mm)
    125
  • ハンドル高さ(mm)
    863
  • 高さ(mm)
    218
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    600
  • 質量(g)
    38000.0
  • トラスココード
    249-3050
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 適合ストッパー
    DA-PB
  • ハンドルタイプ
    全周ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DA-T2-AC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DA-T2-ACの仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
キャスター径(mm)
125
ハンドル高さ(mm)
863
高さ(mm)
218
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(g)
38000.0
トラスココード
249-3050
材質1
フレーム:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
均等荷重(kg)
300
適合ストッパー
DA-PB
ハンドルタイプ
全周ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
DA-T2-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,075円
( 117,783円 )
25日目

詳細情報

基本情報

縦方向の梁と横方向の絞りを組み合わせた独自の車体構造により、強度と耐久性を持たせたスチール製台車です。
【特長】
・メッキ処理を施しているためサビに強く、長期間の使用に対応します。
・デッキの全周にゴムを取り付け、衝突時の安全性を考慮しています。
・ハンドル部分には抗ウイルスコーティングが施されています。
【用途】
・工場や物流倉庫、店舗、オフィス内での運搬作業に。

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール台車 ダンディDの型番DA-T2-ACのページです。 型番DA-T2-ACに関する仕様情報を記載しております。
スチール台車 ダンディDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール台車 ダンディD
ステンレス台車 ダンディSシリーズ(3段片ハンドルタイプ)
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ
スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ
小型スチール台車 2段
大型スチール台車 2段
メーカーDANDYDANDYDANDY花岡車輌金沢車輛金沢車輛
通常価格107,075円73,641円25,308円21,962円 -15,465円21,432円 -
通常出荷日25日目1日目11日目1日目3日目3日目〜
本体材質スチール製-樹脂製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)300-150-150300
キャスター径(mm)125100100---
ハンドル高さ(mm)863857970---
高さ(mm)218147162---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました