ファクトリーサプライ用品技術窓口

DOGYU スコープ聴診棒ロング

通常単価(税別)
7,785円
税込単価
8,564円
通常出荷日:5日目

【特長】・聴診器使用で両手が使える為、見ながら点検ポイントを正確に検査することができます。【用途】・機...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    1960
  • 全長(mm)最短~最長
    940~1960
  • 聴診棒部(mm)最短~最長
    940~1960
  • JANコード
    4962819023013
  • 質量(g)
    105.000
  • トラスココード
    230-9344
  • 材質1
    ステンレス管・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02301
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02301の仕様・寸法情報

全長(mm)
1960
全長(mm)最短~最長
940~1960
聴診棒部(mm)最短~最長
940~1960
JANコード
4962819023013
質量(g)
105.000
トラスココード
230-9344
材質1
ステンレス管・樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
02301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,785円
( 8,564円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・聴診器使用で両手が使える為、見ながら点検ポイントを正確に検査することができます。
【用途】
・機械の異音点検などに。
【材質】
・ステンレス管・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DOGYU スコープ聴診棒ロングの型番02301のページです。 型番02301に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU スコープ聴診棒ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU スコープ聴診棒ロング
増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒
精密診断打診棒 HDタイプ
漏水探知マイク DG-00
サウンドスコープ
サウンドスコープ EX
メーカー土牛土牛土牛土牛HAZETエクセル
通常価格7,785円22,400円6,800円96,078円23,669円15,900円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目在庫品1日目
全長(mm)1960-----
全長(mm)最短~最長940~1960-----
聴診棒部(mm)最短~最長940~1960-----
JANコード4962819023013496281902061649628190246214962819024997--
質量(g)105.000460.000130.000225.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました