17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒

通常単価(税別)
22,400
税込単価
24,640
通常出荷日:5日目

増幅器付きのジョイント押し込みスコープ聴診棒です。【特長】・振動を増幅させることで、聞き取りにくい小さ...

詳細を確認
  • JANコード
    4962819020616
  • 質量(g)
    460.000
  • トラスココード
    162-8335
  • 材質1
    本体:ステンレス伸縮管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02061
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02061の仕様・寸法情報

JANコード
4962819020616
質量(g)
460.000
トラスココード
162-8335
材質1
本体:ステンレス伸縮管

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
02061
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,400
( 24,640 )
5日目

詳細情報

基本情報

増幅器付きのジョイント押し込みスコープ聴診棒です。
【特長】
・振動を増幅させることで、聞き取りにくい小さな異音も検知しやすくなります。
・シャフトは伸縮式のため持ち運びに便利で、手の届かない箇所の点検も可能です。
・本体はステンレス伸縮管です。
【用途】
・工場設備や機械のモーター、ベアリング、ポンプなどから発生する異常音の検知に。
・装置の定期点検やメンテナンス時の故障箇所の特定に役立ちます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒の型番02061のページです。 型番02061に関する仕様情報を記載しております。
増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒のレビュー
この商品のレビューはありません

音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました