ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1次元CCDバーコードリーダー

通常単価(税別)
18,551円
税込単価
20,406円
通常出荷日:2日目

1次元バーコードの読み取りに対応したCCD方式のバーコードリーダーです。USB Type-Aでパソコン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BCR-1D9BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCR-1D9BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887805411
トラスココード
688-4189
奥行(mm)
102
高さ(mm)
176.5
幅(mm)
73
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠
ケーブル長(m)
約2
質量(g)
484.000

型番リスト

表示件数
型番
BCR-1D9BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,551円
( 20,406円 )
2日目

詳細情報

基本情報

1次元バーコードの読み取りに対応したCCD方式のバーコードリーダーです。USB Type-Aでパソコンなどと接続して使用できます。
【特長】
・専用スタンドが付属しており、バーコードをかざすだけで自動で読み取るオートセンシング機能に対応しています。
・スマートフォンの液晶画面などに表示されたバーコードも読み取ることが可能です。
・IP42の防塵・防滴性能を備えています。
【用途】
・生産ラインでの部品管理や製品の個体識別、作業指示の読み取りに。
・倉庫での入出庫管理や在庫棚卸作業でのデータ入力に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1次元CCDバーコードリーダーの型番BCR-1D9BKのページです。 型番BCR-1D9BKに関する仕様情報を記載しております。
1次元CCDバーコードリーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました